(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
893円 ~ 1,158円
税込価格
982円 ~ 1,274円

【特長】・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します・帯電防止効果は永久的です...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・高さ(mm):110・厚さ(mm):5・仕切りピッチ(mm):20・最小仕切り間隔(mm):15・出荷単位(枚):100・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

E-3611【特長】
・導電EC-22用仕切り短手用、導電5611と組み合わせて使用してください。
【商品仕様】
・幅(mm):360
・JANコード:4938233130583
・トラスココード:868-6918
・質量:120g
・小
E-5611【特長】
・導電EC-22用仕切り長手用、導電3611と組み合わせて使用してください。
【商品仕様】
・幅(mm):560
・JANコード:4938233130613
・トラスココード:868-6919
・質量:200g
・大
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・導電EC-22用仕切り短手用、導電5611と組み合わせて使用してください。・幅(mm):360・JANコード:4938233130583・トラスココード:868-6918・質量:120g・小

10個

893( 982円 )

6日目

・導電EC-22用仕切り長手用、導電3611と組み合わせて使用してください。・幅(mm):560・JANコード:4938233130613・トラスココード:868-6919・質量:200g・大

10個

1,158( 1,274円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します
・帯電防止効果は永久的です
・コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます
・導電EC-22用仕切り短手用、導電5611と組み合わせて使用してください<E-3611>
・導電EC-22用仕切り長手用、導電3611と組み合わせて使用してください<E-5611>
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

    リス RBE型導電性コンテナー ブラック

    リス RBE型導電性コンテナー ブラック

      サンコー サンボックス#24B(導電)黒

      サンコー サンボックス#24B(導電)黒

        サンコー サンボックス#36B(導電)黒

        サンコー サンボックス#36B(導電)黒

          リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

          リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

            サンコー サンボックス#2(導電) 黒

            サンコー サンボックス#2(導電) 黒

              サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

              サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

                リス BE型導電性コンテナー ブラック

                リス BE型導電性コンテナー ブラック

                  リス 導電性折りたたみコンテナーCF 黒

                  リス 導電性折りたたみコンテナーCF 黒

                    サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                    サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                      サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                      サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                        リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒

                        リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒

                          サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒

                          サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲
                            通常価格 893円 4,467円 6,810円 7,529円 7,510円 2,888円 2,810円 3,765円 12,246円 13,638円 7,506円 8,025円 6,587円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   8日目   1日目   7日目   8日目   1日目   1日目   7日目   8日目   4日目   7日目   1日目  
                            仕様2 ・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・高さ(mm):110・厚さ(mm):5・仕切りピッチ(mm):20・最小仕切り間隔(mm):15・出荷単位(枚):100・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました