(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム PE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-212-1250
表面保護フィルム PE【2個入り】 スミロン ヒョウメンホゴフィルムPE2ホンイリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,191円 31,052円
税込単価
38,710円 34,157円

【特長】・貼り合せが容易で、剥離しやすい表面保護フィルムです・ポリエチレンタイ...

詳細情報を確認する

型番

E-212-1250 解除

Loading...

商品情報を表示

E-212-1250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(μm)
幅(mm)
粘着力
色詳細
JANコード
トラスココード
粘着力(N/25mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-212-1250

60
1250
クリア
0.9N/25mm
透明
4571196040256
124-8227
0.9
15500.0

1パック

2個入り

35,191円

31,052

( 34,157円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り合せが容易で、剥離しやすい表面保護フィルムです
・ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスが発生しません
【用途】
・高グロスのプレコート鋼鈑や樹脂板の加工時・運搬時の表面保護
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面保護フィルム PEの型番E-212-1250のページです。
型番E-212-1250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム PE

表面保護フィルム PE

    表面保護フィルム PVC

    表面保護フィルム PVC

      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

        金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

        金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

          日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

          日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

            表面保護フィルム PO

            表面保護フィルム PO

              金属板用表面保護フィルム SPV-301

              金属板用表面保護フィルム SPV-301

                意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                  金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                    メーカー スミロン スミロン 日東電工 日東電工 日東電工 スミロン 日東電工 日東電工 日東電工
                    通常価格 27,444円 37,800円 27,812円 1,500円 43,576円 54,187円 5,885円 41,944円 32,985円
                    通常出荷日 8日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目   7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    長さ(m) 100 100 100 100 200 100 100 100 100
                    基材 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                    粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                    材質1 基材:ポリエチレン 基材:塩化ビニール - - - - - - -
                    材質2 粘着剤:アクリル系 粘着剤:ゴム系 - - - - - - -

                    表面保護フィルム PEのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    E-2035B-1020
                    E-2035B-1250
                    E-212-1020
                    E-212B-1020
                    E-212B-1250
                    E-75M-1020
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    厚み
                    (μm)

                    (mm)
                    粘着力 色詳細 JANコード トラスココード 粘着力(N/25mm) 質量(g)

                    30,228円

                    ( 33,251円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    601020ブルー・ライトブルー0.5N/25mmブルー4571196040225126-25940.512700.0

                    37,752円

                    ( 41,527円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    601250ブルー・ライトブルー0.5N/25mmブルー4571196040232126-25900.515500.0

                    27,444円

                    ( 30,188円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    601020クリア0.9N/25mm透明4571196040249124-82240.912700.0

                    30,228円

                    ( 33,251円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    601020ブルー・ライトブルー0.9N/25mm透明4571196040263126-2598-12700.0

                    37,752円

                    ( 41,527円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    601250ブルー・ライトブルー0.9N/25mm透明4571196040270126-2596-15500.0

                    32,076円

                    ( 35,284円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    701020クリア2.8N/25mm透明-126-26032.813500.0

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました