(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN ベルクリンワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN ベルクリンワイパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
238円 ~ 600円
税込価格
262円 ~ 660円

【特長】・微細気孔のスポンジのため吸水性が良く、拭き取り対象物の表面を傷めるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • 耐熱温度(℃):
    湿熱60℃以下
  • 材質1:
    PVAスポンジ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様イメージ

ドライタイプ

ウェットタイプ

商品情報を表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
厚み(mm)
シートタイプ
トラスココード
質量(g)
平均気孔径
気孔率
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230×230
1
ドライタイプ
166-2698
90.000
80mμ
88%
1ケース入数(枚×袋):10枚×40袋

1個

276( 304円 )

5日目

125×85
35
ウェットタイプ
168-1665
85.000
80mμ
88%
1ケース入数(枚×袋):1個×75袋

2個

600( 660円 )

6日目

230×230
1
ドライタイプ
166-1101
84.000
130mμ
90%
1ケース入数(枚×袋):10枚×40袋

1個

238( 262円 )

5日目

230×230
2
ドライタイプ
166-1160
82.000
130mμ
90%
1ケース入数(枚×袋):5枚×40袋

5個

375( 413円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細気孔のスポンジのため吸水性が良く、拭き取り対象物の表面を傷めることがありません。
【用途】
・クリーンルーム用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN ベルクリンワイパー

ADCLEAN ベルクリンワイパー

    クリーン100

    クリーン100

      抗菌ふきん(白)

      抗菌ふきん(白)

        マイクロワイパー

        マイクロワイパー

          アズピュアプロプレアII

          アズピュアプロプレアII

            ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

            ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

              抗菌ふきん(黄)

              抗菌ふきん(黄)

                ベルクリンモップ 交換用スポンジ

                ベルクリンモップ 交換用スポンジ

                  ベルクリン(R) 230×230mm

                  ベルクリン(R) 230×230mm

                    無塵布

                    無塵布

                      アズピュアエコノミーワイパーMF

                      アズピュアエコノミーワイパーMF

                        抗菌ふきん(緑)

                        抗菌ふきん(緑)

                          アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                          アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                            メーカー ガードナー WINGACE(熱田資材) 東京硝子器械 ブラストン アズワン ガードナー 東京硝子器械 アイオン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 238円 7,429円 8,349円 3,571円 6,350円 16,575円 8,349円 1,287円 3,300円 11,550円 3,700円 8,349円 45,600円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   8日目   6日目   2日目~   1日目   8日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ワイパー - - ワイパー ワイパー その他 - スポンジ スポンジ - ワイパー - ワイパー
                            材質 その他 - - ポリエステル ポリエステル その他 - その他 ポリビニルアルコール - ポリエステル - ポリエステル
                            耐熱温度(℃) 湿熱60℃以下 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 PVAスポンジ - - - - ポリエステル、ナイロン - - - - - - -

                            ADCLEAN ベルクリンワイパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました