(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用軽量クランプ E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

縦つり用軽量クランプ E型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78,693円 ~ 163,309円  特別価格 
税込価格
86,562円 ~ 179,640円  特別価格 

【特長】・製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最大使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2~1
515-9270
357
75
175
6500.0
50
5~40
-

1個

95,870円

81,671

( 89,838円 )

4日目

0.2~1
851-6149
288
69.5
148.5
4400.0
50
6~32
-

1個

78,693円

69,163

( 76,079円 )

4日目

0.4~2
851-6150
358
90
193
8600
60
25~50
-

1個

109,662円

97,401

( 107,141円 )

4日目

0.6~3
851-6151
435
105
236
12500.0
60
40~70
3

1個

135,327円

121,442

( 133,586円 )

4日目

1~5
851-6152
435
100
224
16700.0
65
5~45
5

1個

163,309円

146,537

( 161,191円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。
・ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
・大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等
・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス・加工・ベンディング加工 に。

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用軽量クランプ E型

縦つり用軽量クランプ E型

    縦つり用軽量クランプ ET型

    縦つり用軽量クランプ ET型

      横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

      横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

        横つり用クランプ AMS型

        横つり用クランプ AMS型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

            横つり用クランプ G型

            横つり用クランプ G型

              縦つり用クランプ SL型

              縦つり用クランプ SL型

                縦つり用クランプ RS型

                縦つり用クランプ RS型

                  横つり用クランプ VAR型

                  横つり用クランプ VAR型

                    縦つり用クランプ SLT型

                    縦つり用クランプ SLT型

                      形鋼縦つり用クランプ AC型

                      形鋼縦つり用クランプ AC型

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                          縦つり用クランプ WOLシリーズ

                          縦つり用クランプ WOLシリーズ

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 78,693円 50,441円 63,627円 141,692円 73,511円 79,108円 64,413円 111,333円 57,263円 106,885円 66,701円 96,072円 40,090円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼

                            縦つり用軽量クランプ E型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました