(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX LEDライト E15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX LEDライト E15

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,881円
税込単価
4,269円

【特長】・Cree XP-G2 R5 WhiteLED搭載しています。・3段階...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    約72時間
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870303598
  • 質量(g):
    29.000
  • トラスココード:
    819-3184
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm):
    22
  • 照射距離(m):
    132
  • 色:
  • 全長(mm):
    65
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    270
  • 電源(V):
    リチウム電池CR123A 3V(1個)別売

型番

E152016 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E152016

2個

3,881( 4,269円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cree XP-G2 R5 WhiteLED搭載しています。
・3段階明るさ切り替え機能付きです。
・点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
・ヘッド部回転式:3段階明るさ切替機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX LEDライト E15の型番E152016のページです。
型番E152016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FENIX LEDライト E15

FENIX LEDライト E15

    FENIX LEDライト E05

    FENIX LEDライト E05

      LEDライト G2X-D

      LEDライト G2X-D

        SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

        SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

          LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

          LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

            充電式高出力LEDライト"UT-618R"

            充電式高出力LEDライト"UT-618R"

              SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

              SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

                FENIX LEDライト TK25 R&B

                FENIX LEDライト TK25 R&B

                  フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

                  フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

                    FENIX LEDライト TK22

                    FENIX LEDライト TK22

                      メーカー FENIXLIGHT FENIXLIGHT SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE GENTOS SIGHTRON FENIXLIGHT マキタ FENIXLIGHT
                      通常価格 3,881円 2,129円 13,910円 15,430円 15,774円 42,940円 4,000円 8,283円 2,514円 8,247円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目  
                      最大点灯時間(h) 約72時間 約14.5時間 2時間(強)45時間(弱) 2時間(強)45時間(弱) 45 / 2.5 / 2時間 約3時間(Ultimateモード時) 4 - 5 約150
                      電源 充電池 乾電池単4 特殊 充電池 特殊 充電池 - - 充電池 充電池
                      JANコード 6942870303598 - - - - - - - - 6942870302690
                      質量(g) 29.000 12.500 - - - - - - - 157.000
                      トラスココード 819-3184 - - - - - - - - 819-3763

                      FENIX LEDライト E15のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました