(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス エッグコンテナーE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-10-B
リス エッグコンテナーE リス エッグコンテナーE-10 アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,169円
税込単価
3,486円

【商品仕様】・卵運搬容器です。・エッグトレー3段×2(180卵)列収納可能です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

E-10-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外径高さ(mm)
嵌合商品
最大積載荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-10-B

37
220
E-15
15
4938233113753
868-6916
1800
204
3段×2(180卵)列

5個

3,169( 3,486円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・卵運搬容器です。
・エッグトレー3段×2(180卵)列収納可能です。
【用途】
・卵運搬容器です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス エッグコンテナーEの型番E-10-Bのページです。
型番E-10-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス エッグコンテナーE

リス エッグコンテナーE

    メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

    メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

      メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

      メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

        サンテナー 網目 B-30~B-80

        サンテナー 網目 B-30~B-80

          メッシュコンテナ ST型・FS型

          メッシュコンテナ ST型・FS型

            サンコー 玉コン8型

            サンコー 玉コン8型

              リス DFコンテナーDF-22 青

              リス DFコンテナーDF-22 青

                BS型メッシュコンテナ ブルー

                BS型メッシュコンテナ ブルー

                  メッシュコンテナー(ワークインボックス) M

                  メッシュコンテナー(ワークインボックス) M

                    ばんじゅうE

                    ばんじゅうE

                      メッシュコンテナ リステナー

                      メッシュコンテナ リステナー

                        ばんじゅうP-S2

                        ばんじゅうP-S2

                          ばんじゅうP-S1

                          ばんじゅうP-S1

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 ケニス アズワン 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 ケニス 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲
                            通常価格 3,071円 2,406円 2,573円 2,860円 1,473円 4,120円 3,329円 13,170円 1,979円 3,788円 1,828円 4,580円 3,979円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   8日目   7日目   1日目~   4日目   8日目   1日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ メッシュコンテナ - - メッシュコンテナ - - メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ
                            材質(本体) ポリエチレン - - ポリエチレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン - - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン
                            ブルー - - - ブルー - - ブルー - - - - -
                            外径間口(mm) 658 - - - - - - - - - - 690 690
                            外径奥行(mm) 346 - - - - - - - - - - 423 423

                            リス エッグコンテナーEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-15-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外径高さ
                            (mm)
                            嵌合商品 最大積載荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            3,071円

                            ( 3,378円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            47270E-10204938233113791868-691720302544段×2(240卵)列

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました