(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力結露吸水テープ 広幅

強力結露吸水テープ 広幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
733円
税込価格
806円

【特長】・吸水性の高い不織布で、結露をしっかり吸水します・結露が原因の壁・床の...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    60
  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    4.5
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    吸水性不織布・ポリエステルフィルム
  • 詳細タイプ:
    広幅タイプ
  • 仕様:
    吸水量260g/1mあたり

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904140241506
114-5010
シルバー

4個

733( 806円 )

1日目

4904140241513
114-5012
ブロンズ

4個

733( 806円 )

1日目

4904140241520
114-5013
ホワイト

4個

733( 806円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性の高い不織布で、結露をしっかり吸水します
・結露が原因の壁・床のカビ防止・腐食防止に効果を発揮します
・のり残りが少なく簡単にはがせます
【用途】
・窓ガラスの結露対策に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力結露吸水テープ 広幅

強力結露吸水テープ 広幅

    サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

    サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

      戸あたり消音テープ

      戸あたり消音テープ

        気密用テープ KM-20-CL

        気密用テープ KM-20-CL

          20m 防水気密テープ(片面)

          20m 防水気密テープ(片面)

            窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P

            窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P

              AS-02 アクリル気密防水テープ(片面テープ)

              AS-02 アクリル気密防水テープ(片面テープ)

                防水ソフトテープ

                防水ソフトテープ

                  20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

                  20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

                    家具用戸あたりテープ

                    家具用戸あたりテープ

                      メーカー nitoms nitoms nitoms ダイヤテックス エスコ nitoms オカモト nitoms エスコ nitoms
                      通常価格 733円 498円 511円 31,337円 790円 3,214円 16,505円 449円 1,430円 379円
                      通常出荷日 1日目~   6日目   2日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~  
                      テープ幅(mm) 60 - 10 75 - - - - - -
                      テープ長さ(m) 2 7 2 50 20 - 20 2 20 2
                      テープ厚(mm) 4.5 - 3 - 0.18 - 0.158 - 0.4 1.5
                      粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - - アクリル系 ゴム系 アクリル系
                      基材詳細 吸水性不織布・ポリエステルフィルム - - - - - - - - レーヨン

                      強力結露吸水テープ 広幅のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました