(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E08L-STLPL09-10AN
超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型 ホルダー

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,602円
税込単価
30,362円

優れた切りくず排出性を備えたボーリングバーです。【特長】・流線型のダイナミック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E08L-STLPL09-10AN 解除

Loading...

 
カタログを表示

E08L-STLPL09-10AN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
JANコード
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
レンチ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E08L-STLPL09-10AN

09
10
8
140
7
7
4960664766215
820-5539
TP□□0902
SB-2545TR
FT-8
-

1個

27,602( 30,362円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた切りくず排出性を備えたボーリングバーです。
【特長】
・流線型のダイナミックデザインによる優れた切りくず排出性能。
・ビビリを抑制した安定加工を実現。
【用途】
・内径加工
・奥端面加工

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型の型番E08L-STLPL09-10ANのページです。
型番E08L-STLPL09-10ANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型

超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型

    ダイナミックバー E-SCLP-A型/AN型(内径・奥端面/小内径加工)

    ダイナミックバー E-SCLP-A型/AN型(内径・奥端面/小内径加工)

      メーカー 京セラ 京セラ
      通常価格 27,602円 32,206円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
      加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
      適合チップ形状 T(三角形) C(80°ひし形)
      適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P)
      切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)
      クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S)

      超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      E08L-STLPL08-10AN
      E08L-STLPR08-10AN
      E08L-STLPR09-10AN
      E10N-STLPL09-12AN
      E10N-STLPL11-12AN
      E10N-STLPR09-12AN
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
      (mm)
      シャンク径
      (mm)
      全長
      (mm)
      シャンク高さ
      (mm)
      シャンク幅
      (mm)
      JANコード トラスココード 適合チップ クランプねじ レンチ

      27,602円

      ( 30,362円 )
      1個 -

      4日目

      -08108140774960664766192820-5538TP□□0802SB-2035TRFT-6

      27,602円

      ( 30,362円 )
      1個 -

      4日目

      1008108140774960664766185820-5540TP□□0802SB-2035TRFT-6

      27,602円

      ( 30,362円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      1009108140774960664766208820-5541TP□□0902SB-2545TRFT-8

      35,861円

      ( 39,447円 )
      1個 -

      4日目

      -091210160994960664766321820-5551TP□□0902SB-2545TRFT-8

      35,861円

      ( 39,447円 )
      1個 -

      4日目

      -111210160994960664766369820-5552TP□□1103SB-3060TRFT-10

      35,861円

      ( 39,447円 )
      1個 -

      4日目

      -091210160994960664766314820-5553TP□□0902SB-2545TRFT-8

      内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました