(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結露吸水断熱パネル

結露吸水断熱パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
814円
税込価格
895円

【特長】・貼り直し自在の吸着タイプで、窓ガラスの結露をしっかり吸収します・結露...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    基材:不織布/ポリエステル/アクリル発砲体
  • 材質2:
    貼りつけ方:吸着
  • 質量(g):
    110

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3枚で(幅900mmガラス1枚)約600gの大量吸水量。普通環境では必要充分な効果を発揮するノーマルタイプ

  • 材質:不織布、ポリエステル、アクリル発泡体
  • サイズ:約3×300×250mm
  • 個装(幅×高さ×奥行):155×350×25mm
  • 個装重量:110g
  • 吸水量:約200g(1枚あたり)
  • カラー/柄
    E1060:イエロー
    E1061:オレンジ
    E1062:ピンク
    E1063:ベージュ
    E1064:クローバー
    E1065:ドット
    E1066:ダック
    E1067:ヨーロピアン

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
単品/パック
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
0.3
3
-
パック
4904140240646
135-9605
グリーン

1個

814( 895円 )

6日目

250
0.3
3
-
パック
4904140240660
136-1106
イエロー

1個

814( 895円 )

6日目

250
0.3
3
ブラウン
パック
4904140240677
135-9577
-

1個

814( 895円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り直し自在の吸着タイプで、窓ガラスの結露をしっかり吸収します
・結露だけでなく、冷気もブロックするので窓ぎわも温かく、凹凸ガラスにも対応しています
・吸水性に優れ特殊繊維組み合わせですばやい吸水・拡散・乾燥を実現します
・大きなパネル面で、結露対策・冷気対策に
・吸着タイプだから貼り直しも自在
【用途】
・壁・床の腐食カーテンの汚れ・カビの防止効果を発揮します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結露吸水断熱パネル

結露吸水断熱パネル

    スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

    スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

      強力結露吸水テープ2WAY

      強力結露吸水テープ2WAY

        “窓ぴたシート”

        “窓ぴたシート”

          解氷スプレー トリガー500 22-040

          解氷スプレー トリガー500 22-040

            窓ガラス透明断熱フィルム

            窓ガラス透明断熱フィルム

              光電子軽防寒ジャケット オレンジ

              光電子軽防寒ジャケット オレンジ

                住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                  光電子軽防寒ジャケット レッド

                  光電子軽防寒ジャケット レッド

                    KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

                    KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

                      光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                      光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                        “窓ぴたテープ”

                        “窓ぴたテープ”

                          コンパル フロント雪かきくん

                          コンパル フロント雪かきくん

                            メーカー nitoms スリーエムジャパン nitoms ワタナベ工業 古河薬品工業 nitoms アイトス 古河薬品工業 アイトス 古河薬品工業 アイトス ワタナベ工業 コンパル
                            通常価格 814円 2,020円 883円 663円 510円 1,694円 13,506円 701円 13,466円 90,793円 13,506円 417円 896円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   1日目   2日目   2日目   5日目   1日目   5日目   4日目   5日目   2日目   4日目  
                            材質1 基材:不織布/ポリエステル/アクリル発砲体 - 基材:不織布/ポリエステル - - - - - - - - - -
                            材質2 貼りつけ方:吸着 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 110 - 75.000 - - - - - - - - - -

                            結露吸水断熱パネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました