(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力結露吸水テープ2WAY

強力結露吸水テープ2WAY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
883円
税込価格
971円

【特長】・幅6cmの広幅テープは3cm幅に分割して使えるセパレートタイプ・吸水...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    基材:不織布/ポリエステル
  • 質量(g):
    75.000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

凹凸ガラスにも使える幅広タイプ

  • サイズ: 約4.5mm×60mm×90cm(約4.5mm×30mm×90cm×2)
  • 個装(幅×高さ×奥行):65×175×60
  • 個装重量:75g
  • 材質:不織布、ポリエステル、アクリル系粘着剤
  • 吸水量:約180g(60cm幅の場合)

  • E1050:フラワー
    E1051:スノー
    E1055:くま
    E1056:ゆきだるま
強力結露吸水テープ2WAY 仕様1

構造

強力結露吸水テープ2WAY 仕様2

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
基材
粘着剤
単品/パック
JANコード
トラスココード
材質2
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
0.9
4.5
グレー
ポリエチレン系
アクリル系
パック
4904140240516
135-9598
-
-

1個

883( 971円 )

6日目

60
0.9
4.5
-
ポリエチレン系
アクリル系
パック
4904140240561
136-1126
-
水色

1個

883( 971円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅6cmの広幅テープは3cm幅に分割して使えるセパレートタイプ
・吸水性の高い不織布で、結露をしっかり吸水します
・結露が原因の壁・床のカビ防止・腐食防止に
・のり残りが少なく簡単にはがせます
【用途】
・壁・床の腐食カーテンの汚れ・カビの防止効果を発揮します
・窓ガラスの結露対策に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力結露吸水テープ2WAY

強力結露吸水テープ2WAY

    スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

    スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

      結露吸水断熱パネル

      結露吸水断熱パネル

        “窓ぴたシート”

        “窓ぴたシート”

          融雪剤トーカスSi

          融雪剤トーカスSi

            “窓ぴたテープ”

            “窓ぴたテープ”

              3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

              3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

                KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

                KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

                  住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                  住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                    コンパル メタル・車載ショベル

                    コンパル メタル・車載ショベル

                      コンパル 氷・割るくん

                      コンパル 氷・割るくん

                        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

                        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

                          防寒着 防寒ネックウォーマー

                          防寒着 防寒ネックウォーマー

                            メーカー nitoms スリーエムジャパン nitoms ワタナベ工業 ABC商会 ワタナベ工業 スリーエムジャパン 古河薬品工業 古河薬品工業 コンパル コンパル トーヨーセフティー トラスコ中山
                            通常価格 883円 2,020円 814円 663円 5,495円 417円 210,526円 90,793円 701円 1,564円 1,307円 1,400円 1,256円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   1日目   4日目   2日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            材質1 基材:不織布/ポリエステル - 基材:不織布/ポリエステル/アクリル発砲体 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 75.000 - 110 - - - - - - - - - -

                            強力結露吸水テープ2WAYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました