(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱シート用 超透明シール・てテープ

断熱シート用 超透明シール・てテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

【特長】・窓ガラス断熱シート用超透明タイプの両面シートです。型板ガラスなどザラ...

詳細情報を確認する

  • 両面タイプ:
  • 色:
    クリア
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4904140240400
  • トラスココード:
    136-1134
  • 材質1:
    アクリル系樹脂
  • 質量(g):
    5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
E1040φ20アクリル樹脂

使用方法・使用事例

使用事例

断熱シート用 超透明シール・てテープ 使用事例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E1040

1個

437( 481円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓ガラス断熱シート用超透明タイプの両面シートです。型板ガラスなどザラ面にも使え、きれいにはがせます
【用途】
・窓ガラス断熱シート用両面テープ
【商品仕様】
・12枚入り
・質量:5g
・Φ20両面テープ
・JANコード:4904140240400
【材質/仕上】
・アクリル系樹脂

カタログ

 

E1040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱シート用 超透明シール・てテープの型番E1040のページです。
型番E1040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱シート用 超透明シール・てテープ

断熱シート用 超透明シール・てテープ

    ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー

    ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー

      コンセントキャップ

      コンセントキャップ

        壁面用屋内

        壁面用屋内

          強力固定用両面テープ

          強力固定用両面テープ

            ミリオン ビニルテープ 19mm/50mm×10m/20m

            ミリオン ビニルテープ 19mm/50mm×10m/20m

              ニトムズ 引越し仮止めテープ

              ニトムズ 引越し仮止めテープ

                メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms 共和 nitoms
                通常価格 437円 728円 491円 371円 231円 1,187円 814円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目  
                両面タイプ - - - - - -
                クリア - - - - - -
                単品/パック 単品 - - - - - -
                JANコード 4904140240400 4904140232801 - - - - -
                トラスココード 136-1134 104-1251 - - - - -

                断熱シート用 超透明シール・てテープのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました