(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧戻りジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E100H15
油圧戻りジャッキ ユアツモドリジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
292,345円
税込単価
321,580円

【特長】・ピストンロッドはメッキ付きです・ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 

型番

E100H15 解除

Loading...

商品情報を表示

E100H15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
トラスココード
外径(mm)
質量(g)
キャップ径(mm)
サドル径(mm)
受圧面積([[CM2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E100H15

1000
150
852-0053
180
64000.0
-
90
143.14

1個

292,345( 321,580円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンロッドはメッキ付きです
・ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付
・底部に取付用のネジを設けています
・Hタイプジャッキは複動式です
・高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております
・戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります

(i)ご注意

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油圧戻りジャッキの型番E100H15のページです。
型番E100H15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧戻りジャッキ

油圧戻りジャッキ

    油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

    油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

      スーパー 油圧シリンダ(単動式)

      スーパー 油圧シリンダ(単動式)

        エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

        エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

          手動油圧ポンプ(軽量・小型)

          手動油圧ポンプ(軽量・小型)

            手動油圧ポンプ TWAD-0.9

            手動油圧ポンプ TWAD-0.9

              手動式油圧ポンプシングルタイプ

              手動式油圧ポンプシングルタイプ

                複動用手動油圧ポンプP-84

                複動用手動油圧ポンプP-84

                  油圧ポンプエア(単動式)

                  油圧ポンプエア(単動式)

                    手動ダブルアクション油圧ポンプ

                    手動ダブルアクション油圧ポンプ

                      手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                      手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

                          水圧ジャッキ(単動式)

                          水圧ジャッキ(単動式)

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 スーパーツール エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 理研機器 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 50,180円 27,810円 24,492円 46,900円 43,633円 81,342円 40,515円 177,086円 90,100円 92,500円 112,389円 38,719円 68,267円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   11日目   1日目   11日目   4日目   4日目   4日目  

                            油圧戻りジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E10H15
                            E10H25
                            E20H15
                            E50H15
                            E50H50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN)
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード 外径(mm) 質量(g) キャップ径(mm) サドル径(mm) 受圧面積([[CM2]])

                            50,180円

                            ( 55,198円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100150852-005567700038-14.52

                            60,122円

                            ( 66,134円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100250852-0056679500.038-14.52

                            85,830円

                            ( 94,413円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200150852-00608511000.050-28.27

                            117,553円

                            ( 129,308円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500150852-006312527000.0-6570.88

                            247,430円

                            ( 272,173円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500500852-006512552000.0-6570.88

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました