(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX LEDライト E05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX LEDライト E05

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円

【特長】・Cree XP-E2 LED 搭載しています。・3段階明るさ切り替え...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    約14.5時間
  • 電源:
    乾電池単4
  • 質量(g):
    12.500
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm):
    15
  • 照射距離(m):
    45
  • 全長(mm):
    66
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    85
  • 電源(V):
    単4形アルカリ電池(1個)付属

型番

E05PURPLE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E05PURPLE

6942870302836
819-3183
パープル

5個

2,129( 2,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cree XP-E2 LED 搭載しています。
・3段階明るさ切り替え機能付です。
・点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX LEDライト E05の型番E05PURPLEのページです。
型番E05PURPLEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FENIX LEDライト E05

FENIX LEDライト E05

    FENIX LEDライト E15

    FENIX LEDライト E15

      SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

      SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

        MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

        MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

          LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

          LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

            SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

            SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

              LEDライト G2X-D

              LEDライト G2X-D

                メーカー FENIXLIGHT FENIXLIGHT SUREFIRE マグライト SUREFIRE SIGHTRON SUREFIRE
                通常価格 2,129円 3,881円 15,430円 14,110円 15,774円 2,422円 13,910円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                最大点灯時間(h) 約14.5時間 約72時間 2時間(強)45時間(弱) - 45 / 2.5 / 2時間 - 2時間(強)45時間(弱)
                電源 乾電池単4 充電池 充電池 アルカリ乾電池単2 特殊 乾電池単4 特殊
                質量(g) 12.500 29.000 - - - - -
                材質1 6061-T6(アルミニウム合金) 6061-T6(アルミニウム合金) - - - - -
                外径(mm) 15 22 - - - - -

                FENIX LEDライト E05のレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                日常使用
                評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                コンパクトながらも3段階の光量調整を備えており明るさも十分です。
                ボディには軽量なアルミ合金が使用されており、耐久性も高そうです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業
                評価 4.0満足度:4.02018/10/17
                明るさは切り替えできて明るいので良いです。
                小さすぎるので無くしそうです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました