(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E0351
パイルフィット ニトムズ パイルフィット

パイルフィット E0351

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・しなやかな毛ですきまにフィット ・従来のポリプロピレン製より耐久性・...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    ポリエステル・ナイロン植毛
  • はく離紙:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

E0351 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

構造図

パイルフィット 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
E03514mm×6mm×2m基材/ポリエステル・ナイロン植毛・粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
E03616mm×6mm×2m基材/ポリエステル・ナイロン植毛・粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
E03819mm×9mm×2m基材/ポリエステル・ナイロン植毛・粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
E03829mm×9mm×2m基材/ポリエステル・ナイロン植毛・粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E0351

6
グレー
4904140233518
104-1247
4
22

1個

500( 550円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかな毛ですきまにフィット 
・従来のポリプロピレン製より耐久性・復元力に優れている。 
・水やカビにも強いので、安心 
・戸のすれ違い部分にもフィット 
・接着力14N/25mm
【用途】
・網戸・サッシからの花粉や虫、ホコリの侵入を防ぐ。
【材質】
・基材:ポリエステル・ナイロン植毛 ●粘着剤:アクリル系 ●はくり紙:紙

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

E0351で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイルフィットの型番E0351のページです。
型番E0351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイルフィット

パイルフィット

    ニトムズ クッションソフトテープ

    ニトムズ クッションソフトテープ

      屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

      屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

        すき間モヘアシール(屋外用)

        すき間モヘアシール(屋外用)

          3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

          3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

            サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

            サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

              ジャンボすき間モヘヤシール

              ジャンボすき間モヘヤシール

                新ソフトテープ

                新ソフトテープ

                  ワイドすき間モヘヤシール

                  ワイドすき間モヘヤシール

                    ふすま戸あたりテープ

                    ふすま戸あたりテープ

                      戸当り静音テープ

                      戸当り静音テープ

                        開き戸すき間シールゴールド

                        開き戸すき間シールゴールド

                          50mm×22m 防水気密テープ

                          50mm×22m 防水気密テープ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms 槌屋 スリーエムジャパン nitoms 槌屋 nitoms 槌屋 nitoms 槌屋 槌屋 エスコ
                            通常価格 458円 548円 379円 383円 399円 498円 1,073円 209円 859円 423円 191円 1,194円 5,010円
                            通常出荷日 6日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   4日目~   5日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 2 - 2 - 2 7 2 - 2 2 - - 22
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 - アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            基材詳細 ポリエステル・ナイロン植毛 特殊発泡ゴム成形品 - - - - - ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム - 独立発泡ポリエチレン(補強ネット付) - - -
                            はく離紙 あり - - - - - - - - あり - - -

                            パイルフィットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E0361
                            E0381
                            E0382
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 質量
                            (g)

                            551円

                            ( 606円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            6グレー4904140233617104-1252626

                            458円

                            ( 504円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            9グレー4904140233815104-1249939

                            515円

                            ( 567円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            9ブラウン4904140233822104-1254938

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました