(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
498円
税込価格
548円

【特長】・はくり紙が無く貼りやすい ・弱粘着なのではがすときのり残りしにくい【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

構造図

サッシ枠断熱テープ 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
E0290約2mm×16mm×7mポリエチレン・アクリル系粘着剤シルバー
E0291約2mm×16mm×7mポリエチレン・アクリル系粘着剤ブロンズ
E0301約2mm×40mm×7mポリエチレン・アクリル系粘着剤ブロンズ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
基材詳細
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
4904140232900
104-1248
21
ポリエチレンフォーム 
シルバー

1個

498( 548円 )

6日目

16
4904140232917
104-1255
21
ポリエチレンフォーム 
ブロンズ

1個

498( 548円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はくり紙が無く貼りやすい 
・弱粘着なのではがすときのり残りしにくい
【用途】
・サッシ枠の結露防止に。
・冷暖房効果もアップ。
【材質】
・基材:ポリエチレンフォーム ●粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

    ワイドすき間モヘヤシール

    ワイドすき間モヘヤシール

      戸当り静音テープ

      戸当り静音テープ

        ふすま戸あたりテープ

        ふすま戸あたりテープ

          防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

          防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

            新ソフトテープ

            新ソフトテープ

              戸あたり消音テープ

              戸あたり消音テープ

                ニトムズ クッションソフトテープ

                ニトムズ クッションソフトテープ

                  防水ソフトテープ

                  防水ソフトテープ

                    屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                    屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                      パイルフィット

                      パイルフィット

                        毛付きすきまテープ

                        毛付きすきまテープ

                          家具用戸あたりテープ

                          家具用戸あたりテープ

                            メーカー nitoms 槌屋 槌屋 nitoms セメダイン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 498円 859円 191円 423円 405円 209円 511円 548円 449円 379円 458円 500円 379円
                            通常出荷日 6日目   5日目   4日目~   1日目   2日目~   1日目~   2日目   5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   5日目~  
                            テープ長さ(m) 7 2 - 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - - - -

                            サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました