(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

戸あたり消音テープ

戸あたり消音テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
511円
税込価格
562円

【特長】・ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプ・クッション性が良くド...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    10
  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    3
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 質量(g):
    24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

構造図

戸あたり消音テープ E027構造図

E027

戸あたり消音テープ E0272構造図

E0272

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
E0273mm×10mm×2m基材/合成ゴム・ポリエステル、粘着剤/アクリル系グレー
E02723mm×10mm×2m基材/合成ゴム・ポリエステルフィルム、粘着剤/アクリル系ブラック

使用方法・使用事例

使用事例

戸あたり消音テープ 使用事例

型番リスト

型番
粘着力
JANコード
トラスココード
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
-
4904140232702
730-7543
合成ゴム(NBR)・ポリエステル

8個

511( 562円 )

2日目

ブラック
1.28N/10mm
4904140232726
792-8971
合成ゴム(NBR)・ポリエステルフィルム

5個

511( 562円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプ
・クッション性が良くドアの閉りをさまたげません
・貼りやすく、きれいにはがせます
・はく離紙がなく作業が簡単です
・見掛け密度:35kg/m3
【用途】
・ドアの戸あたり音防止に
・ドアの戸当たり音を緩和する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸あたり消音テープ

戸あたり消音テープ

    家具用戸あたりテープ

    家具用戸あたりテープ

      ふすま戸あたりテープ

      ふすま戸あたりテープ

        新ソフトテープ

        新ソフトテープ

          屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

          屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

            防水ソフトテープ

            防水ソフトテープ

              毛付きすきまテープ

              毛付きすきまテープ

                パイルフィット

                パイルフィット

                  3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                  3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                    戸当り静音テープ

                    戸当り静音テープ

                      サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                      サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                        すき間モヘアシール(屋外用)

                        すき間モヘアシール(屋外用)

                          ニトムズ クッションソフトテープ

                          ニトムズ クッションソフトテープ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン 槌屋 nitoms 槌屋 nitoms
                            通常価格 511円 379円 423円 209円 379円 449円 500円 458円 399円 191円 498円 383円 548円
                            通常出荷日 2日目   5日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目~   6日目   1日目~   5日目  
                            テープ幅(mm) 10 - 15 - - - 30 - - 15 - 6 -
                            テープ長さ(m) 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 7 - -
                            テープ厚(mm) 3 1.5 4 - - - 10 - - 3 - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 -
                            質量(g) 24 - 21 - - - 26 - - - - - 43

                            戸あたり消音テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました