(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト E01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト E01

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円

【特長】・砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    約16.5時間
  • 電源:
    乾電池単4
  • JANコード:
    6942870301839
  • 質量(g):
    14.000
  • トラスココード:
    819-3177
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm):
    14
  • 照射距離(m):
    21
  • 色:
    パープル
  • 全長(mm):
    71
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    13
  • 電源(V):
    単4形アルカリ電池(1個)付属

型番

E01PURPLE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E01PURPLE

5個

1,252( 1,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載の小指サイズの小型ライトです
・手元を照らす程度の近距離照射に役立ちます
・点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト E01の型番E01PURPLEのページです。
型番E01PURPLEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト E01

LEDライト E01

    FENIX LEDライト E05

    FENIX LEDライト E05

      FENIX LEDライト E15

      FENIX LEDライト E15

        防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

        防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

          PELICAN 1810 キーチェーンライト

          PELICAN 1810 キーチェーンライト

            LEDフラッシュライト ソリテール

            LEDフラッシュライト ソリテール

              マイティライト 2300 キセノン球

              マイティライト 2300 キセノン球

                防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                  LEDライト Gシリーズ

                  LEDライト Gシリーズ

                    ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                    ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                      メーカー FENIXLIGHT FENIXLIGHT FENIXLIGHT ペリカン ペリカン マグライト ペリカン ペリカン GENTOS イチネンアクセス
                      通常価格 1,252円 2,129円 3,881円 2,443円 1,594円 3,260円 2,196円 4,203円 2,700円 3,463円
                      通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                      最大点灯時間(h) 約16.5時間 約14.5時間 約72時間 - 8時間30分 1.75 4.5 3.75 - -
                      電源 乾電池単4 乾電池単4 充電池 乾電池単3 ボタン電池 アルカリ乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 - -
                      JANコード 6942870301839 - 6942870303598 - - - - - - -
                      質量(g) 14.000 12.500 29.000 - - - - - - -
                      トラスココード 819-3177 - 819-3184 - - - - - - -

                      LEDライト E01のレビュー

                      評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                      携帯用
                      評価 5.0満足度:5.02021/11/09
                      携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      点検作業
                      評価 2.0満足度:2.02021/06/04
                      まず本体が粉まみれになった不良品が届いた、すぐに正しい物が届いたが数回の使用で点灯しようとしたらバンと音がして壊れました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました