(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E0192
ニトムズ クッションソフトテープ ニトムズ クッションソフトテープ

ニトムズ クッションソフトテープ E0192

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
548円
税込単価
603円

【特長】・耐久性に優れている・水やホコリ・すきま風を防ぐ・均一な形状で引き戸に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • タイプ:
    片面
  • 質量(g):
    43
  • 基材詳細:
    特殊発泡ゴム成形品

Loading...

E0192 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
粘着剤詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E0192

4904140231927
730-7527
ゴム系・アクリル系

1個

548( 603円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れている
・水やホコリ・すきま風を防ぐ
・均一な形状で引き戸に最適
・ガラス戸・障子などの引き戸に適したD型形状 
・接着力:14.0N/25mm
【用途】
・引き戸の戸あたりの音を軽減する。
【材質】
・特殊発泡ゴム成形品●ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤

E0192で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ クッションソフトテープの型番E0192のページです。
型番E0192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ クッションソフトテープ

ニトムズ クッションソフトテープ

    パイルフィット

    パイルフィット

      ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

      ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

        サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

        サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

          戸当り静音テープ

          戸当り静音テープ

            ふすま戸あたりテープ

            ふすま戸あたりテープ

              ワイドすき間モヘヤシール

              ワイドすき間モヘヤシール

                家具用戸あたりテープ

                家具用戸あたりテープ

                  防水テープ・防水コーナーテープ

                  防水テープ・防水コーナーテープ

                    ジャンボすき間モヘヤシール

                    ジャンボすき間モヘヤシール

                      屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                      屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                        すき間モヘアシール(屋外用)

                        すき間モヘアシール(屋外用)

                          3M スマートシールテープ

                          3M スマートシールテープ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms 槌屋 nitoms 槌屋 nitoms nitoms 槌屋 nitoms 槌屋 スリーエムジャパン
                            通常価格 548円 458円 1,223円 498円 191円 423円 859円 379円 591円 1,073円 379円 383円 7,826円
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目  
                            ブラウン - ブラウン - - - グレー ブラック - ブラウン ブラック - -
                            タイプ 片面 - - - - - - 片面 - - - - -
                            質量(g) 43 - - - - 21 - - - - - - -
                            基材詳細 特殊発泡ゴム成形品 ポリエステル・ナイロン植毛 - - - 独立発泡ポリエチレン(補強ネット付) - レーヨン - - - - -

                            ニトムズ クッションソフトテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E0191
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 粘着剤詳細

                            563円

                            ( 619円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4904140231910730-7519ゴム系+アクリル系

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました