(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E0170
家具用戸あたりテープ ニトムズ カグヨウトアタリテープゴクボソ ウスデ

家具用戸あたりテープ E0170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
379円
税込単価
417円

【特長】・家具や建具の戸あたり音を静かに ・狭いところにも貼れる極細・薄手タイ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    1.5
  • 色:
    ブラック
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • タイプ:
    片面
  • 基材詳細:
    レーヨン
  • はく離紙:
    あり

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

E0170 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

構造図

家具用戸あたりテープ 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
E01701.5mm×5mm×2m基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
E01801.5mm×10mm×2m基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E0170

5
4904140231705
730-7497
12
極細・薄手

1個

379( 417円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具や建具の戸あたり音を静かに 
・狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ 
・クッション性に優れた植毛タイプ 
・家具や建具の傷防止に
・接着力17.5N/25mm 
・基材厚±0.5mm
【用途】
・家具や建具の戸あたり音を緩和する。
【材質】
・基材:レーヨン ●粘着剤:アクリル系 ●はくり紙:紙

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

カタログ

 

E0170で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家具用戸あたりテープの型番E0170のページです。
型番E0170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家具用戸あたりテープ

家具用戸あたりテープ

    戸あたり消音テープ

    戸あたり消音テープ

      ふすま戸あたりテープ

      ふすま戸あたりテープ

        屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

        屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

          新ソフトテープ

          新ソフトテープ

            防水ソフトテープ

            防水ソフトテープ

              毛付きすきまテープ

              毛付きすきまテープ

                パイルフィット

                パイルフィット

                  3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                  3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                    戸当り静音テープ

                    戸当り静音テープ

                      すき間モヘアシール(屋外用)

                      すき間モヘアシール(屋外用)

                        サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                        サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                          強力結露吸水テープ 広幅

                          強力結露吸水テープ 広幅

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン 槌屋 槌屋 nitoms nitoms
                            通常価格 379円 511円 423円 379円 209円 449円 500円 458円 399円 191円 383円 498円 733円
                            通常出荷日 5日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目~   1日目~   6日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 7 2
                            テープ厚(mm) 1.5 3 4 - - - 10 - - 3 - - 4.5
                            ブラック - - ブラック ブラック - - - ブラック - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            タイプ 片面 - - - - 片面 - - - - - - -

                            家具用戸あたりテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E0180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            詳細タイプ

                            437円

                            ( 481円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            104904140231804730-750121薄手

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました