(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションソフトテープ グレー・ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クッションソフトテープ グレー・ブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
531円
税込単価
584円

【特長】・耐久性に優れ、ぼろぼろになりません ・水やホコリ、すきま風もシャット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナタイプクッション
  • 材質1:
    基材:特殊発泡ゴム成形品 ●粘着剤:アクリル系 ●はくり紙:紙
  • 長さ(m):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

"バタン"としまるドアや引き戸の音は気になるものです。テープを貼るだけで、響く音を軽減する"戸あたり音対策シリーズ"。クッション性がよく、耐久性・消音性に優れています。

  • サイズ
    E0141:5mm×10mm×1m
    E0162:4mm×9mm×1m
  • 個装(幅×高さ×奥行):110×190×22mm
  • 個装重量:
    E0141:24g
    E0162:40g
  • カラー
    E0141:グレー
    E0162:ブラウン
  • タイプ
    E0141:P型(室内ドアに最適)
    E0162:M型(玄関ドアに最適)

<構造>

クッションソフトテープ グレー・ブラウン 仕様1

E0141

クッションソフトテープ グレー・ブラウン 仕様2

E0162

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E0162

ブラウン
4
4904140231620
40.000
854-7972
9

1個

531( 584円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、ぼろぼろになりません 
・水やホコリ、すきま風もシャットアウト 
・耐侯性に優れており玄関ドアなどにも大丈夫 
・ドア・鉄壁に最適なP型形状 
・ドアの戸あたり音を静かにし、すきま風も防止 
・接着力:14.0N/25mm
【用途】
・ドアの戸あたり音を静かに。
・水やホコリ、すきま風もシャットアウト。
【材質】
・基材:特殊発泡ゴム成形品 ●粘着剤:アクリル系 ●はくり紙:紙

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションソフトテープ グレー・ブラウンの型番E0162のページです。
型番E0162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションソフトテープ グレー・ブラウン

クッションソフトテープ グレー・ブラウン

    クッションテープP型(ブラウン)

    クッションテープP型(ブラウン)

      浅野木工所 木製 車止め 大

      浅野木工所 木製 車止め 大

        粘着付クッションゴム

        粘着付クッションゴム

          カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

          カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

            浅野木工所 木製 車止め

            浅野木工所 木製 車止め

              ピッたし看板 アタッチメント

              ピッたし看板 アタッチメント

                枠養生材 ショックレスカバー

                枠養生材 ショックレスカバー

                  光 戸当りクッションテープ P型茶

                  光 戸当りクッションテープ P型茶

                    キズつかないフェルトシール

                    キズつかないフェルトシール

                      Lピタ

                      Lピタ

                        光 戸当りクッションテープ M型茶

                        光 戸当りクッションテープ M型茶

                          安心クッション 半円型

                          安心クッション 半円型

                            メーカー nitoms nitoms 浅野木工所 エスコ カーボーイ 浅野木工所 エムエフ 日大工業 カーボーイ エムエフ トラスコ中山
                            通常価格 531円 531円 3,138円 425円 1,750円 3,614円 246円 19,101円 9,520円 705円 121円 9,945円 761円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション - その他クッション その他クッション シートタイプクッション その他クッション - - - シートタイプクッション - - その他クッション
                            材質1 基材:特殊発泡ゴム成形品 ●粘着剤:アクリル系 ●はくり紙:紙 基材:特殊発泡ゴム成形品 ●粘着剤:アクリル系 ●はくり紙:紙 - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 1 1 - - - - - - - - - - -

                            クッションソフトテープ グレー・ブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E0141
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 幅(mm)

                            531円

                            ( 584円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グレー5490414023141524.000854-797010

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました