(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,224円
税込単価
2,446円

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    851-7491
  • 質量(g):
    380.0
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

E-0.5TX2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-0.5TX2.0

1個

2,224( 2,446円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・両端アイ形最大使用荷重(t):0.5
・全長(m)2.0
・寸法(mm)アイ長さ×幅×厚み:250×40×7.0
・トラスココード:851-7491
・質量:0.38kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0mの型番E-0.5TX2.0のページです。
型番E-0.5TX2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0m

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0m

    ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.5m

    ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.5m

      ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m

      ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m

        メーカー 明大 明大 明大
        通常価格 2,224円 3,600円 2,542円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        トラスココード 851-7491 - -
        質量(g) 380.0 - -
        材質1 ポリエステル100% - -

        ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました