(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
199,695円
税込単価
219,665円

【特長】・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。・重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンダ
  • 揚力(kN):
    490
  • ストローク(mm):
    150
  • 材質:
    アルミ合金
  • 質量(g):
    14200.0
  • JANコード:
    4582203291219
  • トラスココード:
    721-6769

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DZR506

1個

199,695( 219,665円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
・遠隔操作が行えます。
・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
・軽量で高品質、しかも安価で求められます。
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用。
・災害時での人命救助
・家屋の移動
【商品仕様】
・アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力50TON
・揚程150m/m
・最低高さ267m/m
・最高高さ417m/m
・直径140m/m
・必要油量1084CC
・油圧ホース・油圧ポンプは別売り
・オプションで滑り止めベースあり。
・JANコード:4582203291219
・トラスココード:721-6769
・質量:14.2kg
【材質/仕上】
・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・カプラー付

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150の型番DZR506のページです。
型番DZR506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

    スリングチェーン CM

    スリングチェーン CM

      ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

      ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

        ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

        ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

            油圧シリンダ(単動式)

            油圧シリンダ(単動式)

              スーパー 油圧シリンダ(単動式)

              スーパー 油圧シリンダ(単動式)

                複動式油圧シリンダ 鉄

                複動式油圧シリンダ 鉄

                  手動ダブルアクション油圧ポンプ

                  手動ダブルアクション油圧ポンプ

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                      油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

                      油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) スーパーツール 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器
                            通常価格 199,695円 116,582円 164,188円 131,133円 236,709円 24,600円 24,492円 46,441円 92,500円 51,282円 31,704円 62,309円 59,618円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   2日目~   1日目   4日目   11日目   11日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ - シリンダ - - ポンプ - ジャッキ シリンダ シリンダ
                            揚力(kN) 490 - 490 490 - - - - - - - - -
                            ストローク(mm) 150 - 120 50 76 - - - - - - - -
                            材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - -
                            質量(g) 14200.0 - 11800.0 9600.0 - - - - - - - - -

                            ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました