(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨド蔵MD スチール床タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヨド蔵MD スチール床タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
374,376円 ~ 404,439円  特別価格 
税込価格
411,814円 ~ 444,883円  特別価格 

【特長】・物置から趣味の収納スペースまで、断熱タイプの多目的物置・壁と天井にウ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
ブロック数(個)
床面積(m2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1533
1182.5
2478
-
868-3851
248000.0
9
1.74

1個

374,376円

302,870

( 333,157円 )

15日目

2584.5
1533
2473
-
868-3862
368000.0
16
3.86

1個

404,439円

342,478

( 376,726円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物置から趣味の収納スペースまで、断熱タイプの多目的物置
・壁と天井にウレタンを使用し優れた断熱性を実現
・防災備蓄倉庫としても活躍
・用途に合わせてオプションをプラス、オリジナルな収納スペースを実現します

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨド蔵MD スチール床タイプ

ヨド蔵MD スチール床タイプ

    ヨド蔵MD 合板床タイプ

    ヨド蔵MD 合板床タイプ

      Mr.ストックマンダンディ ND2519

      Mr.ストックマンダンディ ND2519

        Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

        Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

          Mr.ストックマンダンディ ND1522

          Mr.ストックマンダンディ ND1522

            Mr.ストックマンダンディ ND1812

            Mr.ストックマンダンディ ND1812

              メーカー ヨドコウ(淀川製鋼所) ヨドコウ(淀川製鋼所) タクボ タクボ タクボ タクボ
              通常価格 374,376円 332,130円 234,500円 646,625円 214,375円 154,000円
              通常出荷日 15日目~   5日目~   8日目~   11日目~   15日目   8日目  

              ヨド蔵MD スチール床タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました