(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DZ-02
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入 ヨウセツボウ

電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入 DZ-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,675円
税込単価
4,043円

【特長】・安定したアークで再アーク性に優れています。・コストパフォーマンスに優...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    JIS.Z3211.E4303.相当

Loading...

DZ-02 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
JANコード
トラスココード
心線径(mm)
適用板厚(mm)
質量(g)
適合板厚(mm)
目安入数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DZ-02

ф2.5
70~100
60~90
4991945009806
818-5943
2.5
3~5
5000.0
3.0~5.0
294
10

1個

3,675( 4,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定したアークで再アーク性に優れています。
・コストパフォーマンスに優れた溶接棒です。
【用途】
・軟鋼の溶接に。

カタログ

 

DZ-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入の型番DZ-02のページです。
型番DZ-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

    一般軟鋼用溶接棒

    一般軟鋼用溶接棒

      ステンレス異材用溶接棒

      ステンレス異材用溶接棒

        ステンレス用溶接棒

        ステンレス用溶接棒

          軟鋼低電圧用溶接棒

          軟鋼低電圧用溶接棒

            鋳鉄用溶接棒

            鋳鉄用溶接棒

              ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

              ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

                ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                  ガス溶接棒 TIG SUS用

                  ガス溶接棒 TIG SUS用

                    ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                    ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                      ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

                      ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

                        ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

                        ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

                            メーカー スター電器製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 スター電器製造 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 1,950円 1,350円 3,517円 1,870円 748円 3,793円 19,709円 21,119円 4,460円 24,415円 21,061円 18,685円 19,994円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   29日目   4日目   4日目   5日目~   11日目  
                            規格 JIS.Z3211.E4303.相当 - - - - - - - - - - - -

                            電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業台、収納棚製作
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/14
                            溶接加工具合、問題在りません。安価、即納対応なので、助かります。今後も使用していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DZ-01
                            DZ-03
                            DZ-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?棒径
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)
                            JANコード トラスココード 心線径(mm) 適用板厚(mm) 質量(g) 適合板厚(mm) 目安入数(本)

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10240~6030~504991945009813818-59422.02~42000.02.0~4.0181

                            3,246円

                            ( 3,571円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ф3.2100~15080~1304991945009790818-59443.24~65000.04.0~6.0147

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104150~200120~1704991945009820818-59454.05~85000.06.0~8.083

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました