(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デミエースDS型用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デミエースDS型用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,820円 ~ 413,513円
税込価格
82,302円 ~ 454,864円

【特長】・LED2色の水質モニタを標準装備しています【用途】・理化学用各研究室...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
採水量
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
純水製造装置
約1350(L/c)
101-7439
8500.0
充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP

1個

74,820( 82,302円 )

8日目

純水製造装置
約1900(L/c)
101-2648
11000.0
充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP

1個

91,261( 100,387円 )

8日目

純水製造装置
約3000(L/c)
101-7384
14500.0
充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP

1個

123,530( 135,883円 )

8日目

純水製造装置
約5000(L/c)
101-8938
25000
充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP

1個

186,486( 205,135円 )

8日目

純水製造装置
約10000(L/c)
101-2700
46000
充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP

1個

413,513( 454,864円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED2色の水質モニタを標準装備しています
【用途】
・理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に
・工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に
・商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デミエースDS型用

デミエースDS型用

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

      超純水製造装置用交換部品

      超純水製造装置用交換部品

        イオン交換式純水装置 1-5739

        イオン交換式純水装置 1-5739

          純水器(ケニス)

          純水器(ケニス)

            水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション

            水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション

              高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

              高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

                ケニス ポータブル純水器 P-2

                ケニス ポータブル純水器 P-2

                  カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                  カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                    交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

                    交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

                      超純水装置 RFD-280-Pai

                      超純水装置 RFD-280-Pai

                        イオン交換エレメント式純水装置

                        イオン交換エレメント式純水装置

                          RO処理水製造装置用交換部品

                          RO処理水製造装置用交換部品

                            メーカー 栗田工業 アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス オルガノ アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 74,820円 177,300円 19,600円 13,127円 105,730円 4,100円 28,025円 31,525円 175,958円 11,252円 234,065円 5,500円 2,430円
                            通常出荷日 8日目   15日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   10日目   12日目   1日目~   1日目  

                            デミエースDS型用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました