(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック昇降ステップDXB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DXB-18
トラック昇降ステップDXB型 ピカ トラックショウコウステップDXBガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119,677円
税込単価
131,645円

【特長】・トラックあおりに取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします・オプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 天板寸法(mm):
    500×341
  • 材質1:
    アルミ合金

Loading...

 
カタログを表示

DXB-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
段数(段)
天板高さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
設置高さ(mm)下フック使用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXB-18

6
1.45~1.91
542-5531
4989247414022
10800.0
1400~1856

1個

119,677( 131,645円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックあおりに取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします
・オプションの連結足場板や手すりわくを取り付けることで、より安全に効率よく作業することができます
・設置・高さ調整も工具を使わず行えます
・下ろした状態のあおりにも取り付けが可能です
・脚の長さは25mmピッチで調整できます
【用途】
・トラックの荷積み、荷降し作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降ステップDXB型の型番DXB-18のページです。
型番DXB-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラック昇降ステップDXB型

トラック昇降ステップDXB型

    ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

    ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

      トラック昇降ステップ

      トラック昇降ステップ

        CV昇工具

        CV昇工具

          ACT オートブリッジ

          ACT オートブリッジ

            あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

            あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

              MC型 アルミブリッジ

              MC型 アルミブリッジ

                BAW型 アルミブリッジ

                BAW型 アルミブリッジ

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×107.5H×2850L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×107.5H×2850L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40

                            メーカー ピカコーポレイション ワコーパレット ピカコーポレイション KEIAI(敬相) アクト 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 110,341円 55,803円 69,814円 59,214円 37,253円 31,053円 22,886円 58,100円 323,985円 176,748円 184,673円 205,818円 212,596円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   11日目   8日目   8日目   8日目   15日目   5日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 1連はしご - - - - - - - - -
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 150 100 150 100 - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 500×341 - 400×427 - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - アルミ合金 - - - - - - - - - -

                            トラック昇降ステップDXB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DXB-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            段数(段) 天板高さ(m) トラスココード JANコード 質量(g) 設置高さ(mm)下フック使用

                            110,341円

                            ( 121,375円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            41.00~1.46542-552249892474140159500.0957~1413

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました