(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デラックスキャビネット(ライトグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デラックスキャビネット(ライトグレー)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,735円 ~ 281,519円  特別価格 
税込価格
92,109円 ~ 309,671円  特別価格 

【特長】・重量物の収納管理にオススメです・整理整頓で生産効率の高い強い工場にし...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    811
  • 奥行(mm):
    557
  • 材質1:
    本体:スチール製

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定44件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
引出し
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1081
D200×5
135-9440
131000

1個

127,925( 140,718円 )

8日目

1081
D100×1、D150×6
136-2589
155000

1個

151,491( 166,640円 )

8日目

1081
D100×1、D150×2、D200×3
136-7330
142000

1個

139,637( 153,601円 )

8日目

1081
D100×2、D150×4、D200×1
135-7898
154000

1個

159,315( 175,247円 )

8日目

1081
D100×3、D150×2、D200×2
135-7869
153000.0

1個

151,302( 166,432円 )

8日目

1081
D100×4、D150×4
135-9454
165000

1個

171,643( 188,807円 )

8日目

1081
D100×5、D150×2、D200×1
135-9464
164000

1個

162,966( 179,263円 )

8日目

1081
D100×6、D200×2
136-2601
163000

1個

162,777( 179,055円 )

8日目

1081
D100×7、D150×2
135-6303
175000

1個

174,582( 192,040円 )

8日目

1081
D100×8、D200×1
134-3632
174000

1個

174,536( 191,990円 )

8日目

1081
D150×4、D200×2
135-9438
143000

1個

139,732( 153,705円 )

8日目

1281
D100×12
136-4218
220000.0

1個

220,718( 242,790円 )

8日目

1281
D150×8
134-3637
180000.0

1個

183,781( 202,159円 )

8日目

1281
D200×6
135-7819
155000

1個

158,887( 174,776円 )

8日目

1281
D100×1、D150×2、D200×4
135-9409
166000.0

1個

162,634( 178,897円 )

8日目

1281
D100×2、D150×4、D200×2
136-7327
178000.0

1個

174,441( 191,885円 )

8日目

1281
D100×2、D200×5
136-2625
166000.0

1個

162,539( 178,793円 )

8日目

1281
D100×3、D150×6
136-4230
190000.0

1個

281,519( 309,671円 )

8日目

1281
D100×3、D150×3、D200×3
136-5801
177000.0

1個

174,346( 191,781円 )

8日目

1281
D100×4、D200×4
135-7839
176000.0

1個

174,299( 191,729円 )

8日目

1281
D100×4、D150×4、D200×1
136-7411
189000.0

1個

186,056( 204,662円 )

8日目

1281
D100×5、D150×2、D200×2
136-2587
188000.0

1個

185,916( 204,508円 )

8日目

1281
D100×6、D150×4
135-9499
200000.0

1個

197,673( 217,440円 )

8日目

1281
D100×6、D200×3
136-7410
187000.0

1個

185,868( 204,455円 )

8日目

1281
D100×7、D150×2、D200×1
136-0994
199000.0

1個

197,626( 217,389円 )

8日目

1281
D100×8、D200×2
136-1046
198000.0

1個

197,533( 217,286円 )

8日目

1281
D100×9、D150×2
136-7323
210000.0

1個

209,245( 230,170円 )

8日目

1281
D100×10、D200×1
136-7315
209000.0

1個

209,150( 230,065円 )

8日目

1281
D150×4、D200×3
135-7836
167000.0

1個

162,729( 179,002円 )

8日目

1281
D100×1、D150×6、D200×1
136-2661
179000.0

1個

174,536( 191,990円 )

8日目

681
D100×6
136-2599
115000

1個

117,921( 129,713円 )

8日目

681
D150×4
135-9419
95000

1個

94,830( 104,313円 )

8日目

681
D200×3
136-4192
83000

1個

83,735( 92,109円 )

8日目

681
D100×1、D150×2、D200×1
136-2612
95000

1個

94,735( 104,209円 )

8日目

681
D100×2、D200×2
136-1057
94000

1個

94,688( 104,157円 )

8日目

681
D100×3、D150×2
136-4173
105000

1個

106,399( 117,039円 )

8日目

681
D100×4、D200×1
136-7324
105000

1個

107,348( 118,083円 )

8日目

881
D100×8
136-5785
150000

1個

151,872( 167,059円 )

8日目

881
D200×4
135-9401
107000

1個

159,252( 175,177円 )

8日目

881
D100×1、D150×2、D200×2
136-4159
119000

1個

117,020( 128,722円 )

8日目

881
D100×3、D150×2、D200×1
136-2619
129000

1個

128,732( 141,605円 )

8日目

881
D100×4、D200×2
136-4146
129000

1個

128,494( 141,343円 )

8日目

881
D100×5、D150×2
135-9435
140000

1個

140,301( 154,331円 )

8日目

881
D100×6、D200×1
135-7918
139000

1個

140,206( 154,227円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の収納管理にオススメです
・整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか
・細かな重量物や、一個もの重量物の集中管理にオススメ
・現場のあらゆる物をまとめて保管できます
・全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です
・各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています
・引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です
・標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています
・パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デラックスキャビネット(ライトグレー)

デラックスキャビネット(ライトグレー)

    ワイドキャビネット WGタイプ

    ワイドキャビネット WGタイプ

      ミゼットキャビネット

      ミゼットキャビネット

        重量キャビネット SKVタイプ

        重量キャビネット SKVタイプ

          M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

          M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

            整理ケース A4G-P207C

            整理ケース A4G-P207C

              中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

              中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

                ステンレス ミニキャビネット

                ステンレス ミニキャビネット

                  整理ケース A4G-P212C/P209L

                  整理ケース A4G-P212C/P209L

                    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                      中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                      中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                        整理ケース A4G-P109L

                        整理ケース A4G-P109L

                          580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                          580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                            メーカー 大阪製罐 サカエ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 サカエ ケニス エスコ トラスコ中山 ケニス エスコ
                            通常価格 83,735円 466,893円 59,210円 108,447円 230,161円 37,694円 134,400円 78,613円 67,319円 191,625円 197,169円 38,609円 165,375円
                            通常出荷日 8日目   9日目   8日目   9日目   14日目~   11日目   8日目   3日目   9日目   2日目   当日出荷可能 8日目   11日目   2日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 811 930 418 - 835 - 500 420 - 580 600 - 580
                            奥行(mm) 557 650 407 550 535 - 550 430 - 620 550 - 620
                            材質1 本体:スチール製 - - - - - - - - - - - -

                            デラックスキャビネット(ライトグレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました