(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
34,621円 29,036円
税込単価
38,083円 31,940円

【特長】・四脚とも6mmピッチで支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.60~0.91
  • トラスココード:
    851-5174
  • 質量(g):
    7300.0
  • JANコード:
    4989247440014
  • 材質1:
    アルミ合金製アルマイト仕上
  • 天板寸法(mm):
    825×420
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

DWX-W6908C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWX-W6908C

1個

34,621円

29,036

( 31,940円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・四脚とも6mmピッチで支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できるアルミ製足場台です。・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した安全性重視設計です。・天場ワイドタイプです。【用途】・DIYや車のお手入れに。【材質】・アルミ合金製アルマイト仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

四脚アジャスト式足場台 DWX-W型の型番DWX-W6908Cのページです。
型番DWX-W6908Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

    伸縮脚付足場台 PXGE-FX

    伸縮脚付足場台 PXGE-FX

      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

        足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

        足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

          四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

          四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

            足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

            足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

              足場台 PXGV

              足場台 PXGV

                足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

                足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

                  ピカ DWJ用アウトリガーセット

                  ピカ DWJ用アウトリガーセット

                    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

                    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

                      アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                      アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                        天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                        天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                          足場台 (脚部伸縮式)

                          足場台 (脚部伸縮式)

                            メーカー ピカコーポレイション アルインコ アルインコ エスコ アズワン ナカオ アズワン ナカオ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ 長谷川工業 トラスコ中山
                            通常価格 34,621円 30,925円 40,725円 65,270円 46,844円 18,192円 17,501円 29,592円 51,392円 70,320円 45,250円 43,972円 28,509円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 10日目   4日目   10日目~   1日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 その他 脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 150 100 - 100 100 - 150 150 120 150
                            天板高さ(m) 0.60~0.91 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5174 - - - - - - - 851-5163 - - - -
                            質量(g) 7300.0 - - - - - - - 2950.0 - - - -

                            四脚アジャスト式足場台 DWX-W型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            作業用足場
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/13
                            とにかくしっかりとした作りです。
                            ガタつきもほとんど無くてとても使いやすい足場台です。
                            脚が伸縮できるのですが、メモリがついていれば四本の脚の長さが合わせやすいと思います。この点だけ改善されたら完璧です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            あらゆる取り付け作業に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/19
                            驚くぐらいタフ。作業しやすいとかそういう以前に、他社製品に比べて耐候性あるし耐食性も全然違います。
                            足の出るのもスムーズだけどそういうのよりハードに使うケースが多いこの類の製品では最も重視する部分はそこでしょう。
                            塗装部が剥がれにくいし、アルマイトも強い。めっちゃ強いんです。
                            これ使うと他社の弱さが耐えられなくなるぐらい。
                            四脚では最強のタフさと使い勝手です。脚の長さが選べないけど、1つ持ってて損はないですよ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました