(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4脚アジャスト式 足場台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DWV-SX90A
4脚アジャスト式 足場台 ピカ 4キャクアジャストシキ アシバダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,250円
税込単価
81,675円

【特長】・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した、安全性重視の設計です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天板・脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    1626~2700×251
  • 収納時寸法(mm)全長:
    1670

型番

DWV-SX90A 解除

Loading...

商品情報を表示

DWV-SX90A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
収納時寸法(mm)厚さ
収納時寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWV-SX90A

0.60~0.91
542-5514
14400.0
4989247397011
150
405

1個

74,250( 81,675円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した、安全性重視の設計です。
・四脚とも支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
・天板がスライドできるタイプです。
・折りたたみ式で収納時にスペースをとりません。
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4脚アジャスト式 足場台の型番DWV-SX90Aのページです。
型番DWV-SX90Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4脚アジャスト式 足場台

4脚アジャスト式 足場台

    0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

    0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

      天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

      天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

        四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

        四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

          可搬式作業台 DWJ型

          可搬式作業台 DWJ型

            伸縮脚付足場台 PXGE-FX

            伸縮脚付足場台 PXGE-FX

              足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

              足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                  足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                  足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                      伸縮式足場板 VSS-H

                      伸縮式足場板 VSS-H

                        Proシリーズ 足場台 DL

                        Proシリーズ 足場台 DL

                          足場台 PXGV

                          足場台 PXGV

                            メーカー ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ エスコ ナカオ アズワン アズワン 長谷川工業 アズワン
                            通常価格 74,250円 81,820円 43,972円 48,251円 122,902円 30,925円 40,725円 122,020円 39,123円 46,844円 47,100円 52,800円 17,501円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   10日目   7日目~   1日目   10日目~  
                            商品タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ - 脚部伸縮タイプ その他
                            最大使用質量(kg) 120 120 120 100 150 100 100 150 100 100 - 120 100
                            材質1 アルミ合金 - - アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 1626~2700×251 - - 930~1500×280 - - - - - - - - -
                            収納時寸法(mm)全長 1670 - - - - - - - - - - - -

                            4脚アジャスト式 足場台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DWV-SX120A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) JANコード 収納時寸法(mm)厚さ 収納時寸法(mm)幅

                            76,318円

                            ( 83,950円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.85~1.19542-550615400.04989247397028170450

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました