(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,306円 40,689円
税込単価
50,937円 44,758円

【特長】・DXA、DWJの隙間箇所用手すりわく(小)です。【用途】・DXA、D...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    851-5173
  • 質量(g):
    2000.0
  • JANコード:
    4989247314018
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 適合機種:
    DXA・DWJ隙間箇所、DXK
  • 品名:
    手すりわく

型番

DWJ-TES 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWJ-TES

1個

46,306円

40,689

( 44,758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DXA、DWJの隙間箇所用手すりわく(小)です。
【用途】
・DXA、DWJの隙間箇所用手すりわく(小)です。
【商品仕様】
・手すり幅(mm):508
・手すり設置高さ(mm):900
・ピカ DWJ用手すりわく
・JANコード:4989247314018
・トラスココード:851-5173
・質量:2kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJの型番DWJ-TESのページです。
型番DWJ-TESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

    CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

    CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

      ピカ DWJ用アウトリガーセット

      ピカ DWJ用アウトリガーセット

        リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

        リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

          0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

          0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

            天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

            天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

              アルミ縁台 TG型

              アルミ縁台 TG型

                可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

                可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

                  四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                  四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                    折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                    折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                      四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                      四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                        Proシリーズ 足場台 DL

                        Proシリーズ 足場台 DL

                          三方手すりセット CSBT

                          三方手すりセット CSBT

                            メーカー ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション ナカオ エスコ 長谷川工業 長谷川工業 ナカオ アズワン アズワン ピカコーポレイション 長谷川工業 アズワン
                            通常価格 46,306円 99,431円 51,392円 168,328円 81,820円 43,972円 17,937円 94,328円 143,862円 64,171円 48,251円 52,800円 46,046円
                            通常出荷日 4日目   10日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目~   12日目   9日目~   1日目~   1日目   7日目  
                            商品タイプ その他 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ - 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - オプション
                            トラスココード 851-5173 - 851-5163 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 - 2950.0 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989247314018 - - - - - - - - - - - -

                            ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました