(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ DWJ-150用横連結足場板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ DWJ-150用横連結足場板

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,538円 57,981円
税込単価
89,692円 63,779円

【特長】・DWJ-150専用の横連結用足場板です。【用途】・DWJ-150専用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 全長(mm):
    1475
  • トラスココード:
    851-5167
  • 質量(g):
    6100.0
  • JANコード:
    4989247311048
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DWJ-STB150 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWJ-STB150

1個

81,538円

57,981

( 63,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DWJ-150専用の横連結用足場板です。
【用途】
・DWJ-150専用の横連結用足場板。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ DWJ-150用横連結足場板の型番DWJ-STB150のページです。
型番DWJ-STB150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ DWJ-150用横連結足場板

ピカ DWJ-150用横連結足場板

    ピカ DWJ-150用縦連結足場板

    ピカ DWJ-150用縦連結足場板

      ピカ DWJ-96用縦連結足場板

      ピカ DWJ-96用縦連結足場板

        ピカ DWJ-96用横連結足場板

        ピカ DWJ-96用横連結足場板

          移動式足場SNP型用手すりセット

          移動式足場SNP型用手すりセット

            ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

            ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

              足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

              足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                    可搬式作業台 DWJ型

                    可搬式作業台 DWJ型

                      伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

                      伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

                        リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

                        リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

                          富士 F12ー19R用中間枠

                          富士 F12ー19R用中間枠

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アズワン ナカオ 藤本工業
                            通常価格 81,538円 85,938円 76,313円 73,563円 232,200円 46,306円 18,192円 45,250円 78,375円 122,902円 47,840円 168,328円 50,253円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   10日目~   1日目   10日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 - - - - - - 仮設足場板(伸縮タイプ) - -
                            最大使用質量(kg) 150 150 150 150 - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1475 1558 1358 1275 - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5167 851-5165 851-5166 851-5168 - - - - - - - - -
                            質量(g) 6100.0 7000.0 6400.0 5400.0 - - - - - - - - -

                            ピカ DWJ-150用横連結足場板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました