(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬式作業台 DWJ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DWJ-96
可搬式作業台 DWJ型 ピカ カハンシキサギョウダイ DWJガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,902円
税込単価
135,192円

【特長】・ハードな用途に耐える業務用作業台の決定版です。・取りけつけやすさと安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    50
  • 仮設工業会:
    認定合格品
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43

Loading...

 
カタログを表示

DWJ-96 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)厚さ
収納時寸法(mm)全長
収納時寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWJ-96

0.62~0.95
542-5450
10700.0
4989247289019
400×1300
130
1415
540

1個

122,902( 135,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな用途に耐える業務用作業台の決定版です。
・取りけつけやすさと安全性、メンテナンス性を追求した、連結足場板、タラップ、手すりなどのオプションパーツも用意しています。
【用途】
・内装、外壁、電気工事などに。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台 DWJ型の型番DWJ-96のページです。
型番DWJ-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可搬式作業台 DWJ型

可搬式作業台 DWJ型

    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

      足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

      足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

        アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

        アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

          天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

          天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

            作業台 CSBC 2~5段

            作業台 CSBC 2~5段

              CSBC-13WS 作業台

              CSBC-13WS 作業台

                ピカ DWJ-150用縦連結足場板

                ピカ DWJ-150用縦連結足場板

                  リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

                  リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

                    CSBC-136S 作業台

                    CSBC-136S 作業台

                      メーカー ピカコーポレイション アルインコ ナカオ アルインコ 長谷川工業 アズワン アルインコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ
                      通常価格 122,902円 45,250円 39,123円 78,375円 43,972円 39,830円 29,063円 85,938円 168,328円 34,992円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   10日目~   1日目   7日目~   18日目   4日目   4日目   1日目  
                      商品タイプ 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ - - - 天板・脚部伸縮タイプ -
                      最大使用質量(kg) 150 150 100 150 120 - - - 150 -
                      材質1 アルミ合金 - - - - - - - - -
                      脚部伸縮ピッチ(mm) 50 - - - - - - - - -
                      仮設工業会 認定合格品 - - - - - - - - -

                      可搬式作業台 DWJ型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DWJ-150
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      天板高さ
                      (m)
                      トラスココード 質量(g) JANコード 天板寸法(mm) 収納時寸法(mm)厚さ 収納時寸法(mm)全長 収納時寸法(mm)幅

                      163,814円

                      ( 180,195円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1.15~1.48542-5441170004989247289026400×15001701610655

                      足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました