(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカオ ピッチ DW150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカオ ピッチ DW150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,188円
税込単価
46,407円

【特長】・左右の支柱の長さを変えて、一般的な階段での作業を可能にしました。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 段数(段):
    4
  • JANコード:
    4984842202661
  • トラスココード:
    851-5015
  • 質量(g):
    8800.0
  • 材質1:
    アルミ
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DW150

1個

42,188( 46,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右の支柱の長さを変えて、一般的な階段での作業を可能にしました。
【用途】
・階段などの段差に
【商品仕様】
・ピッチ
・JANコード:4984842202661
・トラスココード:851-5015
・質量:8.8kg
【材質/仕上】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナカオ ピッチ DW150の型番DW150のページです。
型番DW150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカオ ピッチ DW150

ナカオ ピッチ DW150

    ナカオ ピッチ DW120

    ナカオ ピッチ DW120

      大型作業台

      大型作業台

        ピカ 移動式足場テレタワー

        ピカ 移動式足場テレタワー

          作業台ライトステップ

          作業台ライトステップ

            トラックステッパー アオリ引っ掛けタイプ

            トラックステッパー アオリ引っ掛けタイプ

              楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

              楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                FBF-86T 上わく付踏台

                FBF-86T 上わく付踏台

                  メーカー ナカオ ナカオ アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ハラックス ナカオ アルインコ
                  通常価格 42,188円 37,188円 266,923円 335,129円 84,424円 17,799円 31,746円 17,599円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   10日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目  
                  商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 - - - - - -
                  規格 規格無し 規格無し - - - - - -
                  最大使用質量(kg) 100 100 - - - - - -
                  段数(段) 4 3 - - - - - -
                  JANコード 4984842202661 4984842202654 - - - - - -

                  ナカオ ピッチ DW150のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました