(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
687円
税込単価
756円

【特長】・収納物が取り出しやすい設計のDVDボックスです。CBボックスやスペー...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4905009561766
  • トラスココード:
    512-9397
  • 質量(g):
    6100.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DVB-35

4個

687( 756円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物が取り出しやすい設計のDVDボックスです。CBボックスやスペースラックにぴったりのサイズです。収納物を固定することができる仕切りが付いています。
【用途】
・DVD、CD収納にお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイトの型番DVB-35のページです。
型番DVB-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

    TENMA 押入れ収納ケースWM-102

    TENMA 押入れ収納ケースWM-102

      TENMA クローゼットワイド540 4段

      TENMA クローゼットワイド540 4段

        IRIS 操作部カバー 小

        IRIS 操作部カバー 小

          スリムチェスト S/CODシリーズ

          スリムチェスト S/CODシリーズ

            IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

            IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

              フィッツユニットケース(押入れサイズ)

              フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                フロンテミニ

                フロンテミニ

                  PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

                  PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

                    IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

                    IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

                      小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                      小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                        小型樹脂ケース“導電性マスターボックス”_仕切板

                        小型樹脂ケース“導電性マスターボックス”_仕切板

                          メーカー アイリスオーヤマ 天馬 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 アステージ 天馬 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 687円 10,213円 12,612円 1,137円 4,783円 14,055円 5,675円 1,086円 2,701円 1,906円 45円 114円
                          通常出荷日 6日目   7日目   11日目   6日目   1日目~   13日目   1日目~   3日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                          材質 プラスチック - - プラスチック プラスチック - - - プラスチック - - -
                          JANコード 4905009561766 - - 4905009989409 - - - - - - - -
                          トラスココード 512-9397 - - 828-8041 - - - - - - - -
                          質量(g) 6100.0 - - 18.000 - - - - - - - -
                          材質1 本体:ポリプロピレン - - PVC - - - - - - - -

                          IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイトのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          小物入れ
                          評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                          DVDではなく、小物整理に使用しています。ですので中の仕切りは、使用できませんでした。透明なので中身が見えるのが助かります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました