(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮設タラップ ステップアップロード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DV-1700
仮設タラップ ステップアップロード サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,500円
税込単価
92,950円

【特長】・建築現場でのベランダを乗り越え用ステップを必要最小限の形にしました・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    520×480
  • 材質1:
    主要:アルミ合金

型番

DV-1700 解除

Loading...

商品情報を表示

DV-1700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV-1700

1.54~1.73
4968757610179
851-5013
8000

1個

84,500( 92,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場でのベランダを乗り越え用ステップを必要最小限の形にしました
・折り畳むと水平に積み重ねができ運搬や保管に場所をとりません
【用途】
・建築中建造物内で、ベランダと外壁側仮設足場との間を往来するための乗り越えステップです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仮設タラップ ステップアップロードの型番DV-1700のページです。
型番DV-1700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮設タラップ ステップアップロード

仮設タラップ ステップアップロード

    折りたたみ式 大型作業台アルバー

    折りたたみ式 大型作業台アルバー

      ハセガワ ライトステップ DAD型

      ハセガワ ライトステップ DAD型

        折りたたみ式作業台 AG型

        折りたたみ式作業台 AG型

          アルミ朝礼台

          アルミ朝礼台

            薄型踏台 2段 FF-E

            薄型踏台 2段 FF-E

              ピカ KDR型内階段用手すり

              ピカ KDR型内階段用手すり

                組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                  コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                  コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                    高強度型 アルミ製踏台

                    高強度型 アルミ製踏台

                      折りたたみ式作業台 リョーマ

                      折りたたみ式作業台 リョーマ

                        折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                        折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ トラスコ中山 ピカコーポレイション アルインコ 長谷川工業
                            通常価格 78,126円 196,458円 136,903円 40,088円 306,143円 14,933円 36,379円 426,801円 60,466円 10,390円 21,191円 84,700円 54,772円
                            通常出荷日 4日目   60日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   9日目~   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - - 作業用踏台 - 関連商品 - 作業用踏台 - - - -
                            最大使用質量(Kg) 100 - - - 本体:450/タラップ:150 - - - 150 - - - -
                            天板寸法(mm) 520×480 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主要:アルミ合金 - - - 主要部:アルミ合金(カラーアルマイト処理)●踊場滑り止め:合成ゴム - - - - - - - -

                            仮設タラップ ステップアップロードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DV-1400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            78,126円

                            ( 85,939円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.19~1.384968757610148851-50127000

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました