(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DUW-10PS
スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型 ウンパンヨウコロシャ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
147,876円 137,199円
税込単価
162,664円 150,919円

【特長】・低床型・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。・PS型は2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 材質1:
    スチールフレーム、ウレタン車輪

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番

DUW-10PS 解除

Loading...

商品情報を表示

DUW-10PS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DUW-10PS

10
318
357
128
Φ240
721-6530
4582203290458
33000.0

1個

147,876円

137,199

( 150,919円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床型
・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
・PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。
・ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
・ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
【用途】
・重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・機械の搬入据付、搬出
・家屋の移動

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型 の型番DUW-10PSのページです。
型番DUW-10PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型

スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型

    スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

    スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

      スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

      スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

        スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

        スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

          スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

          スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

            スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

            スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

              スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

              スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                スピードローラーダブル型 スチール車輪

                スピードローラーダブル型 スチール車輪

                  スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                  スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                    スピードローラーボギー型 ウレタン車輪

                    スピードローラーボギー型 ウレタン車輪

                      スピードローラーボギー型 スチール車輪

                      スピードローラーボギー型 スチール車輪

                        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                          スピードローラークリーン仕様

                          スピードローラークリーン仕様

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ
                            通常価格 98,989円 80,902円 57,494円 101,875円 105,375円 47,372円 92,875円 73,748円 51,402円 110,022円 104,049円 53,268円 120,953円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   19日目   8日目   8日目   11日目   8日目   8日目~   11日目~   8日目   8日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - - - 運搬用コロ車 - - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            材質1 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、スチール車輪 - スチールフレーム、スチール車輪 フレーム:スチール フレーム:アルミ合金製、スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪

                            スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DUW-5PS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)

                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            98,989円

                            ( 108,888円 )
                            1個 -

                            8日目

                            5212315105Φ200721-6611458220329044115000.0

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました