(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラートップU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTU239SZT
カラートップU カラートップU

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,462円
税込単価
29,108円

【特長】・新設・既設を問わず簡単施工です・施工翌日には歩行可能です・施工工具は...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 質量(g):
    10000
  • 材質1:
    ウレタン樹脂、有機溶剤(キシレン)を含む

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DTU239SZT 解除

Loading...

商品情報を表示

DTU239SZT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTU239SZT

807-2656
グリーン系(色番号:#23)

1個

26,462( 29,108円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設・既設を問わず簡単施工です
・施工翌日には歩行可能です
・施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)
・シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です
・発塵防止
・耐摩耗性
【用途】
・コンクリート下地のカラーリングに
・防塵塗料に
・各種工場・倉庫の床・運搬通路
・機械室
・観客席・通路など

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラートップU の型番DTU239SZTのページです。
型番DTU239SZTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラートップU

カラートップU

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

      油性コンクリートフロア用 7kg・14kg

      油性コンクリートフロア用 7kg・14kg

        水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)

        水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)

          ケミクリートEPカラー

          ケミクリートEPカラー

            水性コンクリートフロア用塗料

            水性コンクリートフロア用塗料

              [水性]路面標示用塗料

              [水性]路面標示用塗料

                [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                  とのこ

                  とのこ

                    メーカー ABC商会 エスコ サンデーペイント アズワン ABC商会 サンデーペイント エスコ エスコ アサヒペン
                    通常価格 26,462円 3,920円 9,997円 23,675円 37,980円 2,170円 6,360円 20,640円 740円
                    通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   12日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目  
                    商品用途 床用 その他 床用 - - 床用 路面用 その他 その他
                    商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他
                    質量(g) 10000 - - - 12000.0 - - - -
                    材質1 ウレタン樹脂、有機溶剤(キシレン)を含む - - - エポキシ樹脂●有機溶剤(トルエン)を含む - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    DTU439SZT
                    DTU519SZT
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード 色詳細

                    32,454円

                    ( 35,699円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    グレー807-2657グレー系(色番号:#43)

                    29,094円

                    ( 32,003円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    807-2658グリーン系(色番号:#3205)

                    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました