(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライチップソー SUS用

ドライチップソー SUS用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,700円 ~ 29,422円  特別価格 
税込価格
20,570円 ~ 32,364円  特別価格 

【特長】・ドライカッターおよび鉄鋼用チップソー切断機対応のチップソーです。・火...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    355
  • 刃厚(mm):
    2.2
  • 内径(mm):
    25.4
  • 材質2:
    チップ:超硬
  • 最高使用回転数(rpm):
    1600
  • 刃材質:
    超硬
  • 重量(g):
    1600
  • 材質1:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 砥石切断機での使用はできません。
  • 鉄鋼用チップソー切断機に取り付けます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
歯数(山数)(P)
トラスココード
切断能力(ステンレス)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72
722-1207
6

1個

18,700( 20,570円 )

3日目

90
722-1215
3

1個

29,422円

22,949

( 25,244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライカッターおよび鉄鋼用チップソー切断機対応のチップソーです。
・火花が少なく低騒音設計です。
・強靭なロウ付けと画期的な刃型により、高速でしかもドライ切断が可能です。
【用途】
・薄肉形鋼・ライニング管・ガス管・電線管・丸、角鋼管。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • 砥石切断機での使用はできません。
  • 鉄鋼用チップソー切断機に取り付けます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライチップソー SUS用

ドライチップソー SUS用

    ドライチップソー 鉄鋼用

    ドライチップソー 鉄鋼用

      ドライチップソー ステンレス用

      ドライチップソー ステンレス用

        “ドライチップソー”(鉄鋼用)

        “ドライチップソー”(鉄鋼用)

          “ドライカッター”(鉄工用)

          “ドライカッター”(鉄工用)

            サーメットチップソー(スピーディーな切断)

            サーメットチップソー(スピーディーな切断)

              トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)

              トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)

                チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)

                チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)

                  サーメットチップソー(レーザースリット入り)

                  サーメットチップソー(レーザースリット入り)

                    グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)

                    グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)

                      ステンレスチップソー

                      ステンレスチップソー

                        スーパーマテリアルソースライド用

                        スーパーマテリアルソースライド用

                          鉄筋用 チップソー FD

                          鉄筋用 チップソー FD

                            メーカー 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック トラスコ中山 トラスコ中山 モトユキ アイウッド モトユキ スエカゲツール アイウッド モトユキ
                            通常価格 18,700円 28,000円 22,500円 5,188円 8,013円 4,470円 3,780円 17,100円 6,386円 6,651円 9,821円 7,260円 9,560円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                            外径(mm) 355 - 305 - 192 - 180 150 - - - - -
                            刃厚(mm) 2.2 - 2.2 - 1.85 - 1.8 1.2 - - - - -
                            内径(mm) 25.4 - 25.4 - 20 - 20 20 - - 20 - -
                            材質2 チップ:超硬 チップ:超硬 チップ:超硬 チップ:超硬 親板:SK材 - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 1600 - 1500 - 3800 - - - - - - - -

                            ドライチップソー SUS用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました