(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTS405X2.5X40HX80Z
ドライチップソー 鉄鋼用 チップソー

ドライチップソー 鉄鋼用 DTS405X2.5X40HX80Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
41,025円 30,116円
税込単価
45,128円 33,128円

【特長】・ドライカッターおよび鉄鋼用チップソー切断機対応のチップソーです。・火...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    チップ:超硬
  • 刃材質:
    超硬
  • 材質1:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 砥石切断機での使用はできません。
  • 鉄鋼用チップソー切断機に取り付けます。

型番

DTS405X2.5X40HX80Z 解除

Loading...

DTS405X2.5X40HX80Z の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
切断能力(mm)鉄鋼
質量(g)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTS405X2.5X40HX80Z

405
2.5
40
80
722-1231
950
13.5
2000
2000

1個

41,025円

30,116

( 33,128円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライカッターおよび鉄鋼用チップソー切断機対応のチップソーです。
・火花が少なく低騒音設計です。
・強靭なロウ付けと画期的な刃型により、高速でしかもドライ切断が可能です。
【用途】
・薄肉形鋼・ライニング管・ガス管・電線管・丸、角鋼管。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • 砥石切断機での使用はできません。
  • 鉄鋼用チップソー切断機に取り付けます。

DTS405X2.5X40HX80Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライチップソー 鉄鋼用の型番DTS405X2.5X40HX80Zのページです。
型番DTS405X2.5X40HX80Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライチップソー 鉄鋼用

ドライチップソー 鉄鋼用

    リフォームソー スライド用

    リフォームソー スライド用

      大工の仕事 キッチンパネル

      大工の仕事 キッチンパネル

        ステンレスカットソーII

        ステンレスカットソーII

          丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用

          丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用

            チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)

            チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)

              プレミアム スライドマルノコ用

              プレミアム スライドマルノコ用

                スーパーマテリアルソー スライド用

                スーパーマテリアルソー スライド用

                  スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

                  スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

                    プレミアム 板金用

                    プレミアム 板金用

                      バクマ 大径チップソー

                      バクマ 大径チップソー

                        プレミアム 鉄・ステンレス

                        プレミアム 鉄・ステンレス

                          チップソー"プレミアム"(鉄・ステンレス兼用)

                          チップソー"プレミアム"(鉄・ステンレス兼用)

                            メーカー 谷テック アイウッド アイウッド チップソージャパン HiKOKI(旧日立工機) アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド バクマ工業 アイウッド アイウッド
                            通常価格 28,000円 6,623円 5,880円 6,212円 29,000円 6,519円 4,291円 6,540円 6,775円 4,950円 9,757円 4,188円 12,851円
                            通常出荷日 3日目~   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   6日目   6日目   6日目~   5日目   3日目   1日目~   4日目  
                            材質2 チップ:超硬 - - - - - - - - - - - -
                            刃材質 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 台金:工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            ドライチップソー 鉄鋼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTS355X2.2X25.4X66Z
                            DTS405X2.5X31.75HX80Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm) 切断能力(mm)鉄鋼 質量(g) 重量
                            (g)

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3552.225.466722-11931500616001600

                            41,025円

                            ( 45,128円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4052.531.7580722-122395013.520002000

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました