(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC プレインカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTN-PC-BK
DIC プレインカバー DIC プレインカバークロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
876円
税込単価
964円

【特長】・液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。・手動開閉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    その他
  • 外径(mm):
    φ317
  • 高さ(mm):
    32
  • 適合本体:
    12LS、16LS、18LS、20LS
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)
  • パッキン:
    あり
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は「白」の商品です。型番により商品仕様が異なります。

型番

DTN-PC-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

DTN-PC-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTN-PC-BK

4968838901073
792-8921
1枚

5個

876( 964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。
・手動開閉不可です。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
【用途】
・インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など。

(i)ご注意

  • 画像は「白」の商品です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIC プレインカバーの型番DTN-PC-BKのページです。
型番DTN-PC-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC プレインカバー

DIC プレインカバー

    DIC フレックススパウト

    DIC フレックススパウト

      DIC LCカバー

      DIC LCカバー

        DIC ソフトカバー

        DIC ソフトカバー

          サンペール#20R 本体/フタ 白

          サンペール#20R 本体/フタ 白

            サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

            サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

              サンペール#1本体/フタ 半透明

              サンペール#1本体/フタ 半透明

                サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

                サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

                  サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

                  サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

                    ステンレスホッパー専用カバー

                    ステンレスホッパー専用カバー

                      ステンレスバケツ(取っ手付き)8002/8003

                      ステンレスバケツ(取っ手付き)8002/8003

                        ステンレスバケツ8002用フタ

                        ステンレスバケツ8002用フタ

                          日東 ストック蓋 18用

                          日東 ストック蓋 18用

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 SUGICO アズワン アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 876円 1,194円 665円 691円 1,576円 1,514円 537円 1,954円 1,861円 5,368円 13,000円 4,300円 3,543円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   7日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - - - - - 関連品 - - 関連品
                            材質 その他 その他 その他 その他 - - - - - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            外径(mm) φ317 φ317 φ308 φ308 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 32 32 20 15 - - - - - - - - -
                            適合本体 12LS、16LS、18LS、20LS 12LS、16LS、18LS、20LS 12LS、16LS、18LS、20LS 12LS、16LS、18LS、20LS - - - - - - - - -

                            DIC プレインカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTN-PC-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4968838901066792-8939-

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました