(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC LCカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTN-LC-BK
DIC LCカバー DIC LCカバー クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

【特長】・固体用のカバーで別売りのレバーバンド(型番:DTN-LB)と使用しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    その他
  • 外径(mm):
    φ308
  • 高さ(mm):
    20
  • 適合本体:
    12LS、16LS、18LS、20LS
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)
  • パッキン:
    なし
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は「白」の商品です。型番により商品仕様が異なります。

型番

DTN-LC-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

DTN-LC-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DTN-LC-BK

DTN-LC-BK

4968838901134
792-8904
1枚

5個

665( 732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体用のカバーで別売りのレバーバンド(型番:DTN-LB)と使用します。
・手動開閉可能です。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
【用途】
・紛体物の保管、運搬。

(i)ご注意

  • 画像は「白」の商品です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIC LCカバーの型番DTN-LC-BKのページです。
型番DTN-LC-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC LCカバー

DIC LCカバー

    DIC プレインカバー

    DIC プレインカバー

      DIC レバーバンド

      DIC レバーバンド

        サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

        サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

          DIC ソフトカバー

          DIC ソフトカバー

            日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

            日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

              メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 三甲 DICプラスチック MONOVATE(旧:日東金属工業)
              通常価格 665円 876円 707円 1,861円 691円 5,287円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   17日目  
              商品タイプ 関連品 関連品 - - 関連品 関連品
              材質 その他 その他 - - その他 -
              外径(mm) φ308 φ317 - - φ308 -
              高さ(mm) 20 32 - - 15 -
              適合本体 12LS、16LS、18LS、20LS 12LS、16LS、18LS、20LS - - 12LS、16LS、18LS、20LS -

              この商品のバリエーション

              型番
              DTN-LC-W
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 内容量

              691円

              ( 760円 )
              5個 あり

              1日目

              4968838901127792-8912-

              ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました