(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ラック支柱用ネジ DTN-8P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ラック支柱用ネジ DTN-8P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
191円
税込単価
210円

【特長】・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使う...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • JANコード:
    4905009266449
  • トラスココード:
    512-9290
  • 質量(g):
    6400
  • 材質1:
    スチール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTN-8P

8個

191( 210円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使うネジです。
【用途】
・木製ラックを作成する時に使うネジです。
【商品仕様】
・ラック支柱用ネジDTN-8P
・JANコード:4905009266449
・トラスココード:512-9290
・質量:6.4kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ラック支柱用ネジ DTN-8Pの型番DTN-8Pのページです。
型番DTN-8Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ラック支柱用ネジ DTN-8P

IRIS ラック支柱用ネジ DTN-8P

    IRIS ラック支柱 DTR-1800 ブラック

    IRIS ラック支柱 DTR-1800 ブラック

      ラック支柱 DTR-1500 ナチュラル

      ラック支柱 DTR-1500 ナチュラル

        IRIS ラック支柱 DTR-1800 ナチュラル

        IRIS ラック支柱 DTR-1800 ナチュラル

          小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し

          小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し

            IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

            IRIS ラック支柱 DTR-1500 ブラック

              フィッツユニットケース(押入れサイズ)

              フィッツユニットケース(押入れサイズ)

                TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)

                TENMA フィッツユニットケース(L)専用棚(ハーフ棚2枚入)

                  TENMA PRXルームケース5403 3段 カプチーノ

                  TENMA PRXルームケース5403 3段 カプチーノ

                    ナイキ 仕切板

                    ナイキ 仕切板

                      フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

                      フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

                        フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

                        フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

                          フィッツユニットケース カプチーノ

                          フィッツユニットケース カプチーノ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ 天馬 天馬 天馬 ナイキ 天馬 天馬 天馬
                            通常価格 191円 2,396円 1,907円 2,760円 473円 1,906円 5,675円 3,289円 7,294円 463円 26,485円 3,944円 4,965円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   2日目   2日目   1日目~  
                            材質 金属 - - - - - - - - - プラスチック - -
                            JANコード 4905009266449 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 512-9290 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6400 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -

                            IRIS ラック支柱用ネジ DTN-8Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました