(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ドリルポイントチェック 刃先角度118°用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ドリルポイントチェック 刃先角度118°用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・ドリル刃先の角度と形状が確認できます。【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム
  • JANコード:
    4560119674722
  • トラスココード:
    838-0220
  • 質量(g):
    80.000

型番

DTM-118AM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTM-118AM

1個

5,000( 5,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル刃先の角度と形状が確認できます。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・2×65×110
・基準角度118°補助角度プレート:60°120°130°140°160°)
・フジ ドリルポイントチェック 刃先角度118°用
・JANコード:4560119674722
・トラスココード:838-0220
・質量:80g
【材質/仕上】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ドリルポイントチェック 刃先角度118°用の型番DTM-118AMのページです。
型番DTM-118AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ドリルポイントチェック 刃先角度118°用

フジ ドリルポイントチェック 刃先角度118°用

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

      ダイヤルインジケータホルダ

      ダイヤルインジケータホルダ

        ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

        ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

          フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット

          フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット

            ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

            ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

              フジ ソリッドアングルプレート 45°×45°

              フジ ソリッドアングルプレート 45°×45°

                515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

                515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

                  スクライバ

                  スクライバ

                    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

                    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

                      デジタルハイトゲージ用スクライバ

                      デジタルハイトゲージ用スクライバ

                        カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

                        カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

                          ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                          ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                            メーカー フジツール 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ フジツール ミツトヨ フジツール ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 エスコ
                            通常価格 5,000円 4,600円 3,000円 2,630円 36,235円 5,263円 21,875円 205,603円 4,400円 3,300円 5,700円 39,937円 4,260円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目  
                            材質 アルミニウム - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560119674722 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-0220 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 80.000 - - - - - - - - - - - -

                            フジ ドリルポイントチェック 刃先角度118°用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました