(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSWS-15
スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ ウンパンヨウコロシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,250円
税込単価
110,275円

【特長】・スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチールフレーム、スチール車輪

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番

DSWS-15 解除

Loading...

商品情報を表示

DSWS-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSWS-15

運搬用コロ車
15
230
348
105
Φ200
721-6441
4582203290694
23000
-

1個

100,250( 110,275円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
・スチール車輪仕様です。
・車輪はユーザーにて取替が可能です。
【用途】
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・大型機械の搬入据付、搬出
・家屋の移動

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプの型番DSWS-15のページです。
型番DSWS-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

    スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

    スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

      スピードローラーダブル型 スチール車輪

      スピードローラーダブル型 スチール車輪

        スピードローラーボギー型 スチール車輪

        スピードローラーボギー型 スチール車輪

          スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

          スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

            スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

            スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

              スピードローラーボギー型 ウレタン車輪

              スピードローラーボギー型 ウレタン車輪

                スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                  スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                  スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                    スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型

                    スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型

                      スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                      スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                          スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

                          スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ
                            通常価格 92,875円 47,372円 73,748円 104,049円 105,375円 101,875円 110,022円 51,402円 80,902円 98,989円 57,494円 53,268円 127,211円
                            通常出荷日 8日目   11日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目~   8日目~   8日目   19日目   8日目   1日目~  
                            材質1 スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 - スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 フレーム:スチール ローラー:ウレタン

                            スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSWS-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 使用荷重
                            (t)

                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 使用荷重(t)

                            92,875円

                            ( 102,163円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            運搬用コロ車10230300230Φ150721-6432458220329068718000-

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました