(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードローラーダブル型 スチール車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードローラーダブル型 スチール車輪

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
73,748円 ~ 107,568円  特別価格 
税込価格
81,123円 ~ 118,325円  特別価格 

【特長】・ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。・自在...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 材質1:
    スチールフレーム、スチール車輪

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
215
250
80
Φ150
721-6408
4582203290588
13000.0

1個

73,748円

68,902

( 75,792円 )

8日目

15
215
290
105
Φ200
721-6416
4582203290595
20000.0

1個

82,974円

75,730

( 83,303円 )

8日目

20
315
355
128
Φ240
721-6424
4582203290601
41000.0

1個

107,568円

98,876

( 108,764円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
・スチール車輪仕様です。
・車輪はユーザーにて取替が可能です。
【用途】
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・大型機械の搬入据付、搬出
・家屋の移動

(i)ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードローラーダブル型 スチール車輪

スピードローラーダブル型 スチール車輪

    スピードローラーボギー型 ウレタン車輪

    スピードローラーボギー型 ウレタン車輪

      スピードローラーボギー型 スチール車輪

      スピードローラーボギー型 スチール車輪

        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

          イーグル スマートドーリー

          イーグル スマートドーリー

            スピードローラー 1.5/2.5ton

            スピードローラー 1.5/2.5ton

              スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

              スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                  スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                  スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                    スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                    スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                      スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

                      スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

                        スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                        スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                          ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                          ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ 今野製作所 ダイキ ダイキ トラスコ中山 ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ
                            通常価格 73,748円 110,022円 104,049円 128,962円 72,634円 55,646円 47,372円 60,821円 92,875円 101,875円 105,375円 51,402円 53,268円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   19日目   1日目   8日目   11日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   11日目~   8日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - - 運搬用コロ車
                            材質1 スチールフレーム、スチール車輪 - スチールフレーム、スチール車輪 フレーム:スチール - フレーム:スチール、ローラー:ウレタン スチールフレーム、スチール車輪 - スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、スチール車輪 フレーム:スチール

                            スピードローラーダブル型 スチール車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました