(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドシェーカー,容器内容物の撹拌に使用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DST-30C
スタンドシェーカー,容器内容物の撹拌に使用 カクハンキ

通常単価(税別)
90,277円
税込単価
99,305円

【特長】・ペール缶を容器のまま撹拌するシェーカーです。【用途】・容器内容物の撹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 長さ(mm):
    760
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 質量(g):
    23000.0

(i)ご注意

  • 画像は型番:DST-30Cです。

型番

DST-30C 解除

Loading...

商品情報を表示

DST-30C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DST-30C

853-6469

1個

90,277( 99,305円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペール缶を容器のまま撹拌するシェーカーです。
【用途】
・容器内容物の撹拌に

(i)ご注意

  • 画像は型番:DST-30Cです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンドシェーカー,容器内容物の撹拌に使用の型番DST-30Cのページです。
型番DST-30Cに関する仕様情報を記載しております。

スタンドシェーカー,容器内容物の撹拌に使用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DST-30P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

106,087円

( 116,696円 )
1個 -

4日目

853-6470

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました