(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSL1.0-2709
天板・脚部伸縮式足場台 DSL型 アシバダイ シンシュクタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,972円
税込単価
48,369円

【特長】・天板と脚部の両方が伸縮できるので、使用できる作業範囲が広くなりました...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天板・脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    1580~2670×233
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

DSL1.0-2709 解除

Loading...

 
カタログを表示

DSL1.0-2709 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DSL1.0-2709

DSL1.0-2709

0.63~0.85
4968757608091
818-4751
15200.0

1個

43,972( 48,369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板と脚部の両方が伸縮できるので、使用できる作業範囲が広くなりました。
・脚部の開閉機構がワンタッチロックでカンタン操作です。
・スノコ式天板で切りくずなどがたまりません。
・天板伸縮は無段階でロックがかけられます。
【用途】
・内外装工事に。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天板・脚部伸縮式足場台 DSL型の型番DSL1.0-2709のページです。
型番DSL1.0-2709に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

    4脚アジャスト式 足場台

    4脚アジャスト式 足場台

      足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

      足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

        リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

        リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

          足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

          足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

            四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

            四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

              四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

              四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                  足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                  足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                      低床作業台 LFS

                      低床作業台 LFS

                        コンステージ 移動式室内足場

                        コンステージ 移動式室内足場

                          足場台 飛龍 セーフティガード

                          足場台 飛龍 セーフティガード

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ナカオ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アズワン ナカオ ナカオ
                            通常価格 43,972円 74,250円 39,123円 168,328円 29,592円 34,621円 46,844円 48,251円 40,725円 45,250円 28,000円 400,702円 12,315円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   9日目   10日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目   6日目   2日目  
                            商品タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 - その他 その他
                            最大使用質量(kg) 120 120 100 150 100 100 100 100 100 150 - 200 -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 1580~2670×233 - - - - - - - - - - - -
                            脚部伸縮ピッチ(mm) 6 - - - - - - - - - - - -

                            天板・脚部伸縮式足場台 DSL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSL1.0-2712
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            49,791円

                            ( 54,770円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.89~1.204968757608121818-475216200.0

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました