(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬式作業台 DSK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSK-12S
可搬式作業台 DSK型 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,656円
税込単価
138,222円

【特長】・脚部の伸縮がレバー操作で簡単にできます(伸縮ピッチ=2cm)・昇降が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 天板寸法(mm):
    400×600
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DSK-12S 解除

Loading...

商品情報を表示

DSK-12S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
設置寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSK-12S

0.78~1.18
1.08
4968757593229
851-5006
10500
660~760×1040~1260

1個

125,656( 138,222円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部の伸縮がレバー操作で簡単にできます(伸縮ピッチ=2cm)
・昇降が安全にできる踏ざん幅60mm
・600×400mm。しっかり踏ん張れるワイド天板
・2ツ折構造でコンパクト
・床面は、滑り止めライン入り
・ブレスリンク機構によるワンタッチ開閉が容易でスピーディ
【用途】
・脚立の使用が禁止されている現場での各種作業に最適です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台 DSK型の型番DSK-12Sのページです。
型番DSK-12Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可搬式作業台 DSK型

可搬式作業台 DSK型

    折りたたみ式作業台 AG型

    折りたたみ式作業台 AG型

      ハセガワ ライトステップ DAD型

      ハセガワ ライトステップ DAD型

        高所作業台 快適ステージ STV型

        高所作業台 快適ステージ STV型

          アルミ朝礼台

          アルミ朝礼台

            LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

            LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

              連結式作業台 DG型

              連結式作業台 DG型

                折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                  昇降補助踏台 イッポ

                  昇降補助踏台 イッポ

                    折りたたみ式 大型作業台アルバー

                    折りたたみ式 大型作業台アルバー

                      折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

                      折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

                        組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                        組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                          薄型踏台 2段 FF-E

                          薄型踏台 2段 FF-E

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション 森山鉄工 長谷川工業 長谷川工業 アルインコ 長谷川工業 アルインコ
                            通常価格 125,656円 40,088円 136,903円 474,334円 306,143円 54,772円 23,705円 41,828円 17,325円 196,458円 57,570円 426,801円 14,933円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目~   11日目   1日目   60日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ はしご兼脚立 - はしご兼脚立 - - - - - - - - - -
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 150 120 - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 400×600 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主要部:アルミ合金 - - - - - - - - - - - -

                            可搬式作業台 DSK型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSK-15S
                            DSK-18S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 設置寸法(mm)

                            136,046円

                            ( 149,651円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.08~1.481.394968757593250851-500812000740~840×1200~1420

                            183,780円

                            ( 202,158円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.38~1.781.74968757593281776-454515000810~910×1360~1570

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました