(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドシェーカー,本体材質:スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSI30C
スタンドシェーカー,本体材質:スチール カクハンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286,916円
税込単価
315,608円

【仕様】・一斗缶を容器のまま撹拌するシェーカーです。・容器内容物の撹拌に。・材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 長さ(mm):
    760
  • 電源(V):
    AC100
  • 材質1:
    本体:スチール

Loading...

商品情報を表示

DSI30C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSI30C

853-6465
45000.0

1個

286,916( 315,608円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・一斗缶を容器のまま撹拌するシェーカーです。
・容器内容物の撹拌に。
・材質:本体スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンドシェーカー,本体材質:スチールの型番DSI30Cのページです。
型番DSI30Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドシェーカー,本体材質:スチール

スタンドシェーカー,本体材質:スチール

    混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40

    混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40

      佐竹 取付架台

      佐竹 取付架台

        VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

        VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

          ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」

          ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」

            VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

            VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

              メーカー 京町産業車輌 ミスギ 佐竹化学機械工業 レオナ ミスギ レオナ
              通常価格 145,937円 298,673円 36,455円 55,769円 178,552円 29,648円
              通常出荷日 4日目   7日目~   7日目   1日目   4日目~   1日目  
              商品タイプ 撹拌機 - - スターラー - スターラー
              長さ(mm) 760 - - - - -
              電源(V) AC100 - - 単相100 - 単相100
              材質1 本体:スチール - - - - -

              スタンドシェーカー,本体材質:スチールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              DSK30C
              DSK30P
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード 質量(g)

              145,937円

              ( 160,531円 )
              1個 あり

              4日目

              853-646723000.0

              147,233円

              ( 161,956円 )
              1個 -

              4日目

              853-646823000.0

              撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました