(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
167,213円 159,236円
税込単価
183,934円 175,160円

【特長】・アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。【用途】・アドブルー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    22
  • 全揚程(m):
    6
  • 使用可能液体:
    アドブルー
  • JANコード:
    4523606023519
  • トラスココード:
    509-5719
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    本体:PP・SUS

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

D-SET100 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V) 仕様01
  • 手動ガンノズル付きで小分けしやすいです。
  • ドラム缶上部に確実に固定する為安全です。
  • ドラム缶用吸入パイプ、ポンプ固定プレート付
  • ダイヤフラムポンプ式
  • 100Vコンセント付

規格表

アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V) 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-SET100

1個

167,213円

159,236

( 175,160円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
【用途】
・アドブルー・水の移送に。
・ポリドラム用。
【商品仕様】
・電動AC100V
・連続運転
・吐出量:35~40/min
・ポンプ本体
・吐出ホース4m
・手動ノズル
・吸入パイプセット
・取り付け台座
・トラスココード:509-5719
・質量:16kg
【材質/仕上】
・本体:PP・SUS

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)の型番D-SET100のページです。
型番D-SET100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

    単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

    単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

      ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

      ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

        KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

        KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

          ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

          ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

            ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-V

            ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-V

              ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

              ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

                ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

                ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

                  ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

                  ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

                    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                      ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP

                      ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP

                        乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

                        乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

                          AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                          AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                            メーカー アクアシステム エスコ アズワン 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム エレポン化工機 アクアシステム 工進 エスコ
                            通常価格 167,213円 7,410円 50,400円 137,679円 127,389円 129,562円 143,239円 141,142円 92,500円 246,154円 141,144円 5,398円 16,900円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 10日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   4日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電動式 乾電池式 - エア式 - - - - 手動式 電動式 - 乾電池式 電動式
                            吐出量(l/min) 22 10 - 40 - - - - - 100 - 10 20
                            全揚程(m) 6 2 - 1 - - - - - - - - 3.5
                            使用可能液体 アドブルー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4523606023519 - - - - - - - - - - - -

                            アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました